Leveringsprogram

Sortiment
RMQ-Titan
Grunnfunksjon
NØDSTOPP/NØDUTLØSER-knapper
Innbyggingsdiameter [⌀]
22.5 mm
Frittstående/komplett enhet
Frittstående enhet
Byggeform
Soppformet
Diameter [⌀]
38 mm
Belysning
kan belyses med LED-element
Trekkopplåsing
Beskrivelse
inngrepssikker etter ISO 13850/EN 418
Farge
Sopphatt
rød
1160SPC-74
Tastesokkel
gul
RAL-verdi
RAL 3000
Kapslingsklasse
IP66, IP69
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
Merknader
Maks. konfigurasjon: 4 x M22-(C)K01, …10 eller 2 x M22-(C)K02, …20, …11 og 1 x M22-(F)LED...
Ved bruk av M22-PVL… med 1 x M22-K01SMC10 (enkeltkanal), artikkel M22-XSMC (ordrenr.: 173030) er obligatorisk. Bestill denne varen separat.

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947
VDE 0660
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
> 0.1 x 106
Aktiveringsfrekvens [Bryteroperasjoner/h]
≦ 600
Aktiveringskraft
≦ 50 N
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Kapslingsklasse
IP66, IP69
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C
Monteringsposisjon
etter ønske
Motstand mot mekanisk støt
50
Støtvarighet 11 ms
Halvsinus
i samsvar med IEC 60068-2-27 g
Skipstillatelser
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Ikke relevant.
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
Tekniske data etter ETIM 7.0

Startapparater (EG000017) / Frontelement for soppformet bryter (EC001038)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Front element for mushroom push-button actuators (ecl@ss10.0.1-27-37-12-12 [AKF030014])
Farge på knapp
Rød
Type linse
Rund
Kappens diameter
38 Millimeter
Hulldiameter
22.5 Millimeter
Åpningens bredde
0 Millimeter
Åpningens høyde
0 Millimeter
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4X
Type knapp
Flat
Kan belyses
Ja
Vekselfunksjon holdekobling
Ja
Tastelås
Nei
Med frontring
Nei
Frontringens materiale
Kunststoff
Frontringsfarge
Krom
Egnet for nødstopp
Ja
Forriglingsmetode
Trekkopplåsing

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Dimensjoner

1160DIM-4