Dodavatelský program

Sortiment
RMQ-Titan
Základní funkce
Tlačítka NOUZOVÉ ZASTAVENÍ / NOUZOVÉ VYPNUTÍ
montážní průměr [⌀]
22.5 mm
Samostatný přístroj/kompletní přístroj
Samostatný přístroj
Konstrukční typ
Tvar hříbku
Průměr [⌀]
38 mm
Osvětlení
prosvětlené LED prvkem
Odjištění tahem
Popis
zabezpečené proti obcházení podle normy ISO 13850/EN 418
Barva
Oblé zdvihátko
červený
1160SPC-74
patice tlačítka
žlutá
Číslo RAL
RAL 3000
Stupeň krytí
IP66, IP69
Připojení na SmartWire-DT
ne
Poznámky
Max. Konfigurace: 4 x M22-(C)K01, … 10 nebo 2 x M22-(C)K02, … 20, … 11 a 1 x M22-(F)LED...
Při použití položky M22-PVL… s 1 x M22-K01SMC10 (jeden kanál) je vyžadována položka M22-XSMC (obj. č.: 173030). Tuto položku je nutné objednat samostatně.

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC/EN 60947
VDE 0660
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
> 0.1 x 106
Frekvence používání [Spínací cykly/h]
≦ 600
Ovládací síla
≦ 50 N
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Stupeň krytí
IP66, IP69
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +70 °C
Poloha při montáži
libovolná
Odolnost proti nárazu
50
Doba otřesu 11 ms
Sinusová půlvlna
podle ČSN EN 60068-2-27 g
Schválení pro lodní provoz
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
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
na vyžádání
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
Nevztahuje se.
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
Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for mushroom push-button (EC001038)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návestní zarízení / Celní prvek pro hribové tlacítko (ecl@ss10.0.1-27-37-12-12 [AKF030014])
Colour button
Red
Construction type lens
Round
Diameter cap
38 mm
Hole diameter
22.5 mm
Width opening
0 mm
Height opening
0 mm
Degree of protection (IP)
IP66
Degree of protection (NEMA)
4X
Type of button
Flat
Suitable for illumination
Yes
Switching function latching
Yes
Spring-return
No
With front ring
No
Material front ring
Plastic
Colour front ring
Chrome
Suitable for emergency stop
Yes
Unlocking method
Pull-release

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Rozměry

1160DIM-4