Delivery program

Assortiment
RMQ-Titan
Basisfunctie
Signaalkeuzeschakelaars
Uitvoering RMQ
Klassiek
Inbouwdiameter [⌀]
22.5 mm
Los apparaat/complete apparatuur
Los apparaat
Bouwvorm
met draaigreep
Vast
Functie: [ = terugverend]
60° ⥥ 60°
3 standen
kleur
draaigreep
wit
beschermingsgraad
IP66
Frontring
Frontring titaan
Aansluiting op SmartWire-DT
met SWD-RMQ-verbindingen
ja
Aanwijzingen
Vaste-/tipfunctie met codering M22-XC-Y wijzigbaar

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
VDE 0660
IEC/EN 60947
levensduur, mechanisch [schakelingen]
> 0.1 x 106
bedieningsfrequentie [schakelingen/h]
≦ 2000
bedieningsdraaimoment
≦ 0.3 Nm
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
beschermingsgraad
IP66
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C
inbouwpositie
willekeurig
Schokbestendigheid
conform IEC 60068-2-27
Halfsinus
Schokduur 11 ms
30 g
Scheepvaarttoelating
LR
GL
DNV

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Op aanvraag
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
Nvt
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Keuzeschakelaar frontelement (EC000222)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Frontelement voor keuzeschakelaar (ecl@ss13-27-37-12-13 [AKF031019])
Aantal schakelstanden
3
Uitvoering van het bedieningselement
Tuimel
Geschikt voor verlichting
Yes
Kleur bedieningselement
Zwart
Kleur signaallampkapje
Wit
Bouwvorm lens
Rond
Gatdiameter
22.5 mm
Breedte opening
0 mm
Hoogte opening
0 mm
Schakelfunctie vergrendelend
Yes
Terugverend
No
Met frontring
Yes
Materiaal frontrand
Kunststof
Kleur frontrand
Titanium
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Beschermingsgraad (NEMA)
4X, 13

Approvals

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13