Program dostaw

Asortyment
RMQ-Titan
Funkcja podstawowa
Napędy przełączników podświetlanych
Średnica zabudowy [⌀]
22.5 mm
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie
Urządzenie pojedyncze
Wykonanie
Z pokrętłem
Z samopowrotem
Funkcja: [ = z samopowrotem]
40°
2 położenia
Kolor
Pokrętło
żółty
116C064
Stopień ochrony
IP66
Pierścien czołowy
Pierścień czołowy czarny
Podłączanie do SmartWire-DT
tak
z przyłączami SWD-RMQ
Wskazówki
Sposób działania (bez samopowrotu/z samopowrotem) można zmieniać za pomocą kodera M22-XC-Y

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947
VDE 0660
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
> 0.1 x 106
Maksymalna częstotliwość zadziałań [cykle łączenia/godz.]
≦ 2000
Moment obrotowy uruchamiający
≦ 0.3 Nm
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Stopień ochrony
IP66
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +70 °C
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrymałość udarowa mechaniczna
30
Czas udaru 11 ms
półsinusoidalny
zgodnie z IEC 60068-2-27 g
dopuszczenia do użytkowania na morzu
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
na życzenie
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
Nie dotyczy.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for selector switch (EC000222)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Przednia część przełącznika wielopozycyjnego (ecl@ss10.0.1-27-37-12-13 [AKF031014])
Liczba stopni przełączania
2
Type of control element
Przełącznik
Suitable for illumination
Tak
Colour control element
Czarny
Colour indicator light cap
Żółty
Construction type lens
Okrągły
Średnica otworu
22.5
Szerokość otworu
0
Wysokość otworu
0
Switching function latching
Nie
Z samopowrotem
Tak
With front ring
Tak
Material front ring
Tworzywo sztuczne
Colour front ring
Czarny
Degree of protection (IP), front side
IP66
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Wymiary

116X196
116X115