Leveringsprogram

Sortiment
RMQ-Titan
Grunnfunksjon
lysvarsler
Design RMQ
Klassisk
Innbyggingsdiameter [⌀]
22.5 mm
Frittstående/komplett enhet
Frittstående enhet
Byggeform
flat
Farge
Linse
rød
Kapslingsklasse
IP66, IP67, IP69
Tilkobling til SmartWire-DT
ja
med SWD-RMQ-tilkoblinger

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947
VDE 0660
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Kapslingsklasse
IP66, IP67, IP69
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C
Monteringsposisjon
etter ønske
Motstand mot mekanisk støt
30
Støtvarighet 11 ms
Halvsinus
i samsvar med IEC 60068-2-27 g
Klemmekapasitetentrådet
0.5 - 1.5 mm2
Klemmekapasitetflertrådet
0.5 - 1.5 mm2
Skipstillatelser
DNV
GL
LR
Strømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4000 V AC
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
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Ikke relevant.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Frontelement for signallys (EC000223)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Front element for warning lights (ecl@ss13-27-37-12-11 [AKF029019])
Antall innbyggbare signallamper
1
Linsefarge
Rød
Type linse
Rund
Hulldiameter
22.5
Åpningens bredde
0
Åpningens høyde
22.5
Med frontring
Yes
Frontringens materiale
Andre
Frontringsfarge
Krom
Type linse
Flat
Verneklasse (IP) forside
IP67/IP69K
Beskyttelsesgrad (NEMA)

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13