216636 M22-DH-S
Drucktaste, RMQ-Titan, hoch, tastend, schwarz, unbeschriftet, Frontring Titan
Alternate Catalog No.
M22-DH-SQ
Drucktaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: hoch, tastend, Tastenplatte: schwarz, Tastenplatte unbeschriftet, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: 22 x 22, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660
Lieferprogramm
Sortiment
RMQ-Titan
Grundfunktion
Drucktasten
Einbaudurchmesser [⌀]
22.5 mm
Einzelgerät/Komplettgerät
Einzelgerät
Bauform
hoch
tastend
Tastenplatte
Tastenplatte
schwarz
unbeschriftet
Schutzart
IP66, IP67, IP69
Frontring
Frontring Titan
Anbindung an SmartWire-DT
ja
mit RMQ-SWD-Anschaltungen
mit RMQ-SWD-Anschaltungen
Technische Daten
Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947
VDE 0660
VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
> 5 x 106
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]
≦ 3600
Betätigungskraft
≦ 5 N
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Schutzart
IP66, IP67, IP69
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +70 °C
UmgebungstemperaturLagerung
- 40 - + 80 °C
Einbaulage
Nach Bedarf
Schockfestigkeit
30
Schockdauer 11 ms
Halbsinus
gemäß IEC 60068-2-27 g
Schockdauer 11 ms
Halbsinus
gemäß IEC 60068-2-27 g
Schiffszulassungen
DNV
GL
LR
GL
LR
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
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
Auf Anfrage
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
Nicht zutreffend.
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Frontelement für Drucktaster (EC000221)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Frontelement für Drucktaster (ecl@ss10.0.1-27-37-12-10 [AKF028014])
Farbe des Knopfes
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen
1
Bauform der Linse
rund
Lochdurchmesser
22.5 mm
Breite der Öffnung
0 mm
Höhe der Öffnung
0 mm
Bauform des Knopfes
hoch
Geeignet für Beleuchtung
nein
Mit Schutzabdeckung
nein
Beschriftet
nein
Schaltfunktion verrastend
nein
Tastend
ja
Mit Frontring
ja
Werkstoff des Frontrings
Kunststoff
Farbe Frontring
Titan
Schutzart (IP), frontseitig
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA), frontseitig
4X
-
Asset
-
(Web)
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center