216634 M22-DR-W-X1
Przycisk, płaskie, biały I, bez samopowrotu
Alternate Catalog No.
M22-DR-W-X1Q
Przycisk, Asortyment: RMQ-Titan, Urządzenie pojedyncze, Wykonanie: Płaskie, bez samopowrotu, Wkładka przycisku: biały, Wkładka przycisku opisane, Stopień ochrony: IP66, IP67, IP69K, Pierścień czołowy tytanowy, Podłączanie do SmartWire-DT: tak, z przyłączami SWD-RMQ, Wymiary czołowe: 22 x 22, Wskazówki: Sposób działania (bez samopowrotu/z samopowrotem) można zmieniać na urządzeniu, Normy i przepisy: IEC/EN 60947, VDE 0660
Program dostaw
Asortyment
RMQ-Titan
Funkcja podstawowa
Napędy przycisków
Średnica zabudowy [⌀]
22.5 mm
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie
Urządzenie pojedyncze
Wykonanie
Płaskie
bez samopowrotu
Wkładka przycisku
Wkładka przycisku
biały
opisane
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP69
Pierścien czołowy
Pierścień czołowy tytanowy
Podłączanie do SmartWire-DT
tak
z przyłączami SWD-RMQ
z przyłączami SWD-RMQ
Wskazówki
Sposób działania (bez samopowrotu/z samopowrotem) można zmieniać na urządzeniu
Dane Techniczne
Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947
VDE 0660
VDE 0660
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
> 1 x 106
Maksymalna częstotliwość zadziałań [cykle łączenia/godz.]
≦ 1800
Siła uruchamiająca
≦ 5 N E t
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP69
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +70 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie
- 40 - + 80 °C
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrymałość udarowa mechaniczna
30
Czas udaru 11 ms
półsinusoidalny
zgodnie z IEC 60068-2-27 g
Czas udaru 11 ms
półsinusoidalny
zgodnie z IEC 60068-2-27 g
dopuszczenia do użytkowania na morzu
DNV
GL
LR
GL
LR
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
na życzenie
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
Nie dotyczy.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for push button (EC000221)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Część przednia przycisku (ecl@ss10.0.1-27-37-12-10 [AKF028014])
Kolor przycisku
Biały
Number of command positions
1
Construction type lens
Okrągły
Średnica otworu
22
Szerokość otworu
0
Wysokość otworu
0
Rodzaj przycisku
Płaski
Suitable for illumination
Nie
Z pokrywą ochronną
Nie
Labelled
Tak
Switching function latching
Tak
Z samopowrotem
Nie
With front ring
Tak
Material front ring
Tworzywo sztuczne
Colour front ring
Chrom
Degree of protection (IP), front side
IP67/IP69K
Degree of protection (NEMA), front side
4X
Aprobaty
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13
-
(Web)
-
(Web)
Pliki DWG
Pliki EDZ
Pliki STEP
-
Dokumentformer AWA1160-1745, IL04716001E(PDF, 08/2021, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center