Leveringsprogram
Sortiment
RMQ-Titan
Grunnfunksjon
Trykknapper
Innbyggingsdiameter [⌀]
22.5 mm
Frittstående/komplett enhet
Frittstående enhet
Byggeform
Flat
låsehakekontakt
Tekstplate
Tekstplate
hvit
inscribed
Kapslingsklasse
IP66, IP67, IP69
Ramme
Ramme titan
Tilkobling til SmartWire-DT
ja
med SWD-RMQ-tilkoblinger
med SWD-RMQ-tilkoblinger
Merknader
Forbli i stilling / fjærreturfunksjon kan endres på enheten
Tekniske data
Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947
VDE 0660
VDE 0660
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
> 1 x 106
Aktiveringsfrekvens [Bryteroperasjoner/h]
≦ 1800
Aktiveringskraft
≦ 5 N
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Kapslingsklasse
IP66, IP67, IP69
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C
OmgivelsestemperaturLagring
- 40 - + 80 °C
Monteringsposisjon
etter ønske
Motstand mot mekanisk støt
30
Støtvarighet 11 ms
Halvsinus
i samsvar med IEC 60068-2-27 g
Støtvarighet 11 ms
Halvsinus
i samsvar med IEC 60068-2-27 g
Skipstillatelser
DNV
GL
LR
GL
LR
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Ikke relevant.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Frontelement for trykknapper (EC000221)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Front element for push-button actuators (ecl@ss10.0.1-27-37-12-10 [AKF028014])
Farge på knapp
Hvit
Antall kommandoposisjoner
1
Type linse
Rund
Hulldiameter
22
Åpningens bredde
0
Åpningens høyde
0
Type knapp
Flat
Kan belyses
Nei
Med beskyttelsesdeksel
Nei
Merket
Ja
Vekselfunksjon holdekobling
Ja
Tastelås
Nei
Med frontring
Ja
Frontringens materiale
Kunststoff
Frontringsfarge
Krom
Verneklasse (IP) forside
IP67/IP69K
NEMA beskyttelsesgrad front
4X
Godkjenninger
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13
-
(Web)
DWG-filer
EDZ-filer
STEP-filer
-
Dokumenterformer AWA1160-1745, IL04716001E(PDF, 08/2021, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center