216602 M22-D-X
Drukknop, vlak, zonder toetsplaat, terugverend
Alternate Catalog No.
M22-D-XQ
Drukknop, Assortiment: RMQ-Titan, Los apparaat, terugverend, Indicatieplaatje: Zonder indicatieplaatje, beschermingsgraad: IP66, IP67, IP69K, Frontring titaan, Aansluiting op SmartWire-DT: ja, met SWD-RMQ-verbindingen, Frontafmeting: 22 x 22, normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660
Leveringsprogramma
Assortiment
RMQ-Titan
Basisfunctie
Drukknoppen
Inbouwdiameter [⌀]
22.5 mm
Los apparaat/complete apparatuur
Los apparaat
terugverend
indicatieplaat
Indicatieplaatje
Zonder indicatieplaatje
beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
Frontring
Frontring titaan
Aansluiting op SmartWire-DT
ja
met SWD-RMQ-verbindingen
met SWD-RMQ-verbindingen
Technische gegevens
Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947
VDE 0660
VDE 0660
levensduur, mechanisch [schakelingen]
> 5 x 106
bedieningsfrequentie [schakelingen/h]
≦ 3600
Bedieningskracht
≦ 5 N
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - + 80 °C
inbouwpositie
willekeurig
Schokbestendigheid
30
Schokduur 11 ms
Halfsinus
conform IEC 60068-2-27 g
Schokduur 11 ms
Halfsinus
conform IEC 60068-2-27 g
Scheepvaarttoelating
DNV
GL
LR
GL
LR
Binnenruimte en beschermde buitenopstelling
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Op aanvraag
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Nvt
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 8.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Drukknop frontelement (EC000221)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Frontelement voor druktaster (ecl@ss10.0.1-27-37-12-10 [AKF028014])
Kleur knop
Zonder toetsenplaat
Aantal commandoposities
1
Bouwvorm lens
Rond
Gatdiameter
22 mm
Breedte opening
0 mm
Hoogte opening
0 mm
Type knop
Vlak
Geschikt voor verlichting
Nee
Met beschermhoes
Nee
Met opschrift
Nee
Schakelfunctie vergrendelend
Nee
Terugverend
Ja
Met frontring
Ja
Materiaal frontrand
Kunststof
Kleur frontrand
Titanium
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP67/IP69K
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA)
4X
Goedkeuringen
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13
-
(Web)
DWG-bestanden
edz-bestanden
Step-bestanden
-
(PDF, 07/2021, Int)
-
Activaformer AWA1160-1745, IL04716001E(PDF, 08/2021, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center