216602 M22-D-X
Tlačítko, ploché, bez snímací desky, bez aretace
Alternate Catalog No.
M22-D-XQ
Tlačítko, Sortiment: RMQ-Titan, Samostatný přístroj, bez aretace, Popis: -, Tlačítkový výplň: bez tlačítkové výplně, Stupeň krytí: IP66, IP67, IP69K, Čelní kroužek: titanový, Připojení na SmartWire-DT: ano, s připojením SWD-RMQ, čelní rozměr: 22 x 22, Normy a ustanovení: IEC/EN 60947, VDE 0660
Dodavatelský program
Sortiment
RMQ-Titan
Základní funkce
Tlačítka
montážní průměr [⌀]
22.5 mm
Samostatný přístroj/kompletní přístroj
Samostatný přístroj
bez aretace
Popis
-
Panel s tlačítky
Tlačítkový výplň
bez tlačítkové výplně
Stupeň krytí
IP66, IP67, IP69
Čelní kroužek
Čelní kroužek: titanový
Připojení na SmartWire-DT
ano
s připojením SWD-RMQ
s připojením SWD-RMQ
Technická data
Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC/EN 60947
VDE 0660
VDE 0660
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
> 5 x 106
Frekvence používání [Spínací cykly/h]
≦ 3600
Ovládací síla
≦ 5 N
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Stupeň krytí
IP66, IP67, IP69
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +70 °C
Okolní teplotaSkladování
- 40 - + 80 °C
Poloha při montáži
libovolná
Odolnost proti nárazu
30
Doba otřesu 11 ms
Sinusová půlvlna
podle ČSN EN 60068-2-27 g
Doba otřesu 11 ms
Sinusová půlvlna
podle ČSN EN 60068-2-27 g
Schválení pro lodní provoz
DNV
GL
LR
GL
LR
Vnitřní prostor a chráněné umístění venku
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
na vyžádání
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Nevztahuje se.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
Technická data podle ETIM 8.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for push button (EC000221)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návestní zarízení / Celní prvek pro tlacítko (ecl@ss10.0.1-27-37-12-10 [AKF028014])
Colour button
Without button plate
Number of command positions
1
Construction type lens
Round
Hole diameter
22 mm
Width opening
0 mm
Height opening
0 mm
Type of button
Flat
Suitable for illumination
No
With protective cover
No
Labelled
No
Switching function latching
No
Spring-return
Yes
With front ring
Yes
Material front ring
Plastic
Colour front ring
Titanium
Degree of protection (IP), front side
IP67/IP69K
Degree of protection (NEMA), front side
4X
aprobace,
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13
-
(Web)
Soubory DWG
Soubory edz
Soubory Step
-
(PDF, 07/2021, Int)
-
Materiálformer AWA1160-1745, IL04716001E(PDF, 08/2021, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center