Lieferprogramm

Sortiment
RMQ-Titan
Grundfunktion
Drucktasten
Einbaudurchmesser [⌀]
22.5 mm
Einzelgerät/Komplettgerät
Einzelgerät
Bauform
flach
tastend
Tastenplatte
Tastenplatte
gelb
unbeschriftet
Schutzart
IP66, IP67, IP69
Frontring
Frontring Schwarz
Anbindung an SmartWire-DT
ja
mit RMQ-SWD-Anschaltungen

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947
VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
> 5 x 106
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]
≦ 3600
Betätigungskraft
≦ 5 N
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Schutzart
IP66, IP67, IP69
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +70 °C
UmgebungstemperaturLagerung
- 40 - + 80 °C
Einbaulage
Nach Bedarf
Schockfestigkeit
30
Schockdauer 11 ms
Halbsinus
gemäß IEC 60068-2-27 g
Schiffszulassungen
DNV
GL
LR

Innenraum und geschützte Außenaufstellung

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
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
Auf Anfrage
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
Nicht zutreffend.
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Frontelement für Drucktaster (EC000221)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Frontelement für Drucktaster (ecl@ss10.0.1-27-37-12-10 [AKF028014])
Farbe des Knopfes
gelb
Anzahl der Befehlsstellen
1
Bauform der Linse
rund
Lochdurchmesser
22.5 mm
Breite der Öffnung
0 mm
Höhe der Öffnung
0 mm
Bauform des Knopfes
flach
Geeignet für Beleuchtung
nein
Mit Schutzabdeckung
nein
Beschriftet
nein
Schaltfunktion verrastend
nein
Tastend
ja
Mit Frontring
ja
Werkstoff des Frontrings
Kunststoff
Farbe Frontring
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA), frontseitig
4X