Dodavatelský program

Sortiment
RMQ-Titan
Základní funkce
Tlačítka
Design RMQ
klasický
montážní průměr [⌀]
22.5 mm
Samostatný přístroj/kompletní přístroj
Samostatný přístroj
Konstrukční typ
Zapuštěné
bez aretace
Popis
-
Panel s tlačítky
Tlačítkový výplň
žlutý
prázdný
Stupeň krytí
IP66, IP67, IP69
Čelní kroužek
Čelní kroužek: černý
Připojení na SmartWire-DT
ano
s připojením SWD-RMQ

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC/EN 60947
VDE 0660
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
> 5 x 106
Frekvence používání [Spínací cykly/h]
≦ 3600
Ovládací síla
≦ 5 N
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Stupeň krytí
IP66, IP67, IP69
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +70 °C
Okolní teplotaSkladování
- 40 - + 80 °C
Poloha při montáži
libovolná
Odolnost proti nárazu
30
Doba otřesu 11 ms
Sinusová půlvlna
podle ČSN EN 60068-2-27 g
Schválení pro lodní provoz
DNV
GL
LR

Vnitřní prostor a chráněné umístění venku

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
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
na vyžádání
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
Nevztahuje se.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for push button (EC000221)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návestní zarízení / Celní prvek pro tlacítko (ecl@ss10.0.1-27-37-12-10 [AKF028014])
Colour button
Yellow
Number of command positions
1
Construction type lens
Round
Hole diameter
22.5 mm
Width opening
0 mm
Height opening
0 mm
Type of button
Flat
Suitable for illumination
No
With protective cover
No
Labelled
No
Switching function latching
No
Spring-return
Yes
With front ring
Yes
Material front ring
Plastic
Colour front ring
Black
Degree of protection (IP), front side
IP67/IP69K
Degree of protection (NEMA), front side
4X

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13