216594 M22-D-R
Przycisk, płaskie, czerwona, Z samopowrotem
Przycisk, Asortyment: RMQ-Titan, Urządzenie pojedyncze, Wykonanie: Płaskie, Z samopowrotem, Wkładka przycisku: czerwona, Wkładka przycisku bez opisu, Stopień ochrony: IP66, IP67, IP69K, Pierścień czołowy tytanowy, Podłączanie do SmartWire-DT: tak, z przyłączami SWD-RMQ, Wymiary czołowe: 22 x 22, Normy i przepisy: IEC/EN 60947, VDE 0660
Program dostaw
Asortyment
RMQ-Titan
Funkcja podstawowa
Napędy przycisków
Średnica zabudowy [⌀]
22.5 mm
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie
Urządzenie pojedyncze
Wykonanie
Płaskie
Z samopowrotem
Wkładka przycisku
Wkładka przycisku
czerwona
bez opisu
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP69
Pierścien czołowy
Pierścień czołowy tytanowy
Podłączanie do SmartWire-DT
tak
z przyłączami SWD-RMQ
z przyłączami SWD-RMQ
Dane Techniczne
Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947
VDE 0660
VDE 0660
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
> 5 x 106
Maksymalna częstotliwość zadziałań [cykle łączenia/godz.]
≦ 3600
Siła uruchamiająca
≦ 5 N E t
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP69
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +70 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie
- 40 - + 80 °C
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrymałość udarowa mechaniczna
30
Czas udaru 11 ms
półsinusoidalny
zgodnie z IEC 60068-2-27 g
Czas udaru 11 ms
półsinusoidalny
zgodnie z IEC 60068-2-27 g
dopuszczenia do użytkowania na morzu
DNV
GL
LR
GL
LR
Wewnątrz i na zewnątrz z zabezpieczeniem
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
na życzenie
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
Nie dotyczy.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for push button (EC000221)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Część przednia przycisku (ecl@ss10.0.1-27-37-12-10 [AKF028014])
Kolor przycisku
Czerwony
Number of command positions
1
Construction type lens
Okrągły
Średnica otworu
22.5
Szerokość otworu
0
Wysokość otworu
0
Rodzaj przycisku
Płaski
Suitable for illumination
Nie
Z pokrywą ochronną
Nie
Labelled
Nie
Switching function latching
Nie
Z samopowrotem
Tak
With front ring
Tak
Material front ring
Tworzywo sztuczne
Colour front ring
Chrom
Degree of protection (IP), front side
IP67/IP69K
Degree of protection (NEMA), front side
4X
Aprobaty
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13
-
Dokument
-
(Web)
-
(Web)
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center