Lieferprogramm

Sortiment
RMQ-Titan
Grundfunktion
Drucktasten
Design RMQ
klassisch
Einbaudurchmesser [⌀]
22.5 mm
Einzelgerät/Komplettgerät
Einzelgerät
Bauform
flach
tastend
Tastenplatte
Tastenplatte
schwarz
unbeschriftet
Schutzart
IP66, IP67, IP69
Frontring
Frontring Titan
Anbindung an SmartWire-DT
ja
mit RMQ-SWD-Anschaltungen

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947
VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
> 5 x 106
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]
≦ 3600
Betätigungskraft
≦ 5 N
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Schutzart
IP66, IP67, IP69
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +70 °C
UmgebungstemperaturLagerung
- 40 - + 80 °C
Einbaulage
Nach Bedarf
Schockfestigkeit
30
Schockdauer 11 ms
Halbsinus
gemäß IEC 60068-2-27 g
Schiffszulassungen
DNV
GL
LR

Innenraum und geschützte Außenaufstellung

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
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
Auf Anfrage
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
Nicht zutreffend.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Frontelement für Drucktaster (EC000221)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Frontelement für Drucktaster (ecl@ss13-27-37-12-10 [AKF028019])
Farbe des Knopfes
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen
1
Bauform der Linse
rund
Lochdurchmesser
22.5 mm
Breite der Öffnung
0 mm
Höhe der Öffnung
0 mm
Bauform des Knopfes
flach
Geeignet für Beleuchtung
No
Mit Schutzabdeckung
No
Beschriftet
No
Schaltfunktion verrastend
No
Tastend
Yes
Mit Frontring
Yes
Werkstoff des Frontrings
Kunststoff
Farbe Frontring
Titan
Schutzart (IP), frontseitig
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA), frontseitig
4X

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13