Program dostaw

Funkcja podstawowa – akcesoria
Diody LED
Opis
Cage-Clamp jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wago Kontakttechnik GmbH, Minden
Sposób podłączenia
Cage Clamp
Zamocowanie
Mocowanie podłogowe
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
85 - 264 V AC, 50/60 Hz V
Znamionowy prąd pracy [Ie]
5 - 15 mA
Pobór mocy [Pmax.]
max. 0.33 W
Trwałość EN 60064 przy tA = +25 °C [tśrednia (AC)]
100000 h
Stopień ochrony
IP20
przy 230 V
Kolor
biały
116C063
Podłączanie do SmartWire-DT
nie
Znak jakości
116Z024
Sposób podłączenia
Cage Clamp
Wskazówki

Dla lampek sygnalizacyjnych, napędów przycisków podświetlanych i przełączników podświetlanych obowiązuje:

M22…-R tylko w połączeniu z M22-LED…-R

M22…-G tylko w połączeniu z M22-LED…-G

M22…-W tylko w połączeniu z M22-LED…-W

M22…-Y tylko w połączeniu z M22-LED…-W

M22…-B tylko w połączeniu z M22-LED…-W lub M22-LED…-B

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC 60947-5-1
Moment obrotowy uruchamiający (zaciski ze śrubą)
≦ 0.8 Nm
Stopień ochrony
IP20
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +70 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie
- 40 - + 80 °C
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrzymałość udarowa mechaniczna według IEC 60068-2-27

czas trwania udaru 11 ms, półsinus

> 30 g
Wytrymałość udarowa mechaniczna
30
Czas udaru 11 ms
półsinusoidalny
zgodnie z IEC 60068-2-27 g
Przekrój doprowadzeńprzewód pojedynczy
0,75 - 2,5 mm2
Przekrój doprowadzeńwielożyłowy
0,5 - 2,5 mm2
Styki
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
6000 V AC
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
500 V
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3

Wewnątrz i na zewnątrz z zabezpieczeniem

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
1 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Blok oprawek źródeł światła do urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych (EC000204)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Oprawa do lampek do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych (ecl@ss10.0.1-27-37-12-09 [AKF027014])
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Z wbudowaną diodą
Tak
Oprawka
Brak
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
85 - 264 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
85 - 264 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
0 - 0 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Źródło światła
LED
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Zacisk sprężynowy
Kolor lampy
Biały
Sposób mocowania
Do podłoża

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -

Wymiary

Przyciski z M22-(C)K...
Przyciski z M22-(C) LED…+ M22-XLED…