216578 M22-CLEDC230-W
Element LED, wit, bodemmontage, cage clamp
Alternate Catalog No.
M22-CLEDC230-WQ
LED element, Bevestiging: Bodemmontage, Aansluittechniek: Cage Clamp, Beschrijving: Cage Clamp is een gedeponeerd handelsmerk van Wago Kontakttechnik GmbH, Minden, nominale bedrijfsspanning: Ue= 85 - 264 V AC, 50/60 Hz V, nom. bedrijfsstroom: Ie= 5 - 15 mA, Opgenomen vermogen: Pmax.= 0.33 W, bij 230 V, kleur: Wit, beschermingsgraad: IP20, Aansluiting op SmartWire-DT: nee, normen en bepalingen: IEC 60947-5-1
Leveringsprogramma
Basisfunctie toebehoren
LED elementen
Beschrijving
Cage Clamp is een gedeponeerd handelsmerk van Wago Kontakttechnik GmbH, Minden
Aansluittechniek
Cage Clamp
Bevestiging
Bodemmontage
nominale bedrijfsspanning [Ue
]
85 - 264 V AC, 50/60 Hz V
nom. bedrijfsstroom [Ie
]
5 - 15 mA
Opgenomen vermogen [Pmax.]
Max. 0.33 W
Levensduur EN 60064 bij ta = +25 °C [tgem (AC)]
100000 h
beschermingsgraad
IP20
bij 230 V
kleur
Wit
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
Aansluittechniek
Cage Clamp
aanwijzingen
Bij signaallampen, signaaldrukknoppen en signaalkeuzeschakelaars geldt:
M22...-R alleen in combinatie met M22-LED...-R
M22...-G alleen in combinatie met M22-LED...-G
M22...-W alleen in combinatie met M22-LED...-W
M22...-Y alleen in combinatie met M22-LED...-W
M22…-B in combinatie met M22-LED…-W of M22-LED…-B
Technische gegevens
Algemeen
normen en bepalingen
IEC 60947-5-1
Bedieningsdraaimoment (schroefklemmen)
≦ 0.8 Nm
beschermingsgraad
IP20
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - + 80 °C
inbouwpositie
willekeurig
Schokbestendigheid conform IEC 60068-2-27
Schokduur 11 ms, halfsinus
Schokduur 11 ms, halfsinus
> 30 g
Schokbestendigheid
30
Schokduur 11 ms
Halfsinus
conform IEC 60068-2-27 g
Schokduur 11 ms
Halfsinus
conform IEC 60068-2-27 g
AansluitdiametersEenaderig
0,75 - 2,5 mm2
AansluitdiametersMeeraderig
0,5 - 2,5 mm2
Stroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp
]
6000 V AC
nom. isolatiespanning [Ui]
500 V
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Binnenruimte en beschermde buitenopstelling
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
1 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 7.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Signaallamphouder (EC000204)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Lampenfittingsblok voor commando- en meldingsapparaten (ecl@ss10.0.1-27-37-12-09 [AKF027014])
Trafo geïntegreerd
Nee
Met geïntegreerde spanningverlagende weerstand
Nee
Met lichtbron
Ja
Met geïntegreerde diode
Ja
Lamphouder
Geen
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz
85 - 264 Volt
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz
85 - 264 Volt
Nom. spanning Ue bij DC
0 - 0 Volt
Type stuurspanning
AC
Lamptype
Led
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
Veerklemaansluiting
Kleur lichtbron
Wit
Bevestigingswijze
Bodembevestiging
Goedkeuringen
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -
Afmetingen
Knop met M22-(C)K…
Knop met M22-(C) LED… + M22-XLED…
Knop met M22-(C) LED… + M22-XLED…
-
(Web)
-
InstructiefolderActivaformer AWA1160-1745, IL04716001E(PDF, 09/2020, bgcsdadeelenesetfifrhrhuitltlvnlplptroruskslsvzh)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center