216572 M22-CLEDC-W
Elemento LED, bianco, fissaggio a pavimento, cage Clamp
LED, Tipo di fissaggio: Fissaggio in custodia o su clip telescopia, Tipi di collegamento: Cage Clamp, Descrizione: Cage Clamp è un marchio registrato della Wago Contact Technik GmbH, Minden/Germania, Tensione nominale di impiego: Ue= 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Corrente nominale d'impiego: Ie= 8 - 15 mA, Assorbimento di potenza: Pmax.= 0.26 W, a 24 V, Colore: Bianco, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC 60947-5-1
Programma di fornitura
Funzione base accessori
Elementi LED
Descrizione
Cage Clamp è un marchio registrato della Wago Contact Technik GmbH, Minden/Germania
Tipi di collegamento
Cage Clamp
Tipo di fissaggio
Fissaggio in custodia o su clip telescopia
Tensione nominale di impiego [Ue]
12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V
Corrente nominale d'impiego [Ie]
5 - 14 mA
Assorbimento di potenza [Pmax.]
max. 0.26 W
Durata EN 60064 a ta = +25 °C [tmedia (AC)]
100000 h
Grado di protezione
IP20
a 24 V
Colore
Bianco
Collegamento a SmartWire-DT
no
Tipi di collegamento
Cage Clamp
Note
Per indicatori luminosi, pulsanti luminosi e selettori luminosi vale:
M22…-R solo in combinazione con M22-LED…-R
M22…-G solo in combinazione con M22-LED…-G
M22…-W solo in combinazione con M22-LED…-W
M22…-Y solo in combinazione con M22-LED…-W
M22…-B in combinazione con M22-LED…-W o M22-LED…-B
Dati tecnici
Generalità
Conformità alle norme
IEC 60947-5-1
Momento torcente dell'azionamento (morsetti a vite)
≦ 0.8 Nm
Grado di protezione
IP20
Idoneità ai climi
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Temperatura ambientea giorno
-25 - +70 °C
Temperatura ambienteStoccaggio
-40 - +80 °C
Posizione di montaggio
facoltativa
Resistenza agli urti secondo IEC 60068-2-27
Durata dell'urto 11 ms
Durata dell'urto 11 ms
> 30 g
Resistenza agli urti
30
Durata dell'urto 11 ms
semionda
secondo IEC 60068-2-27 g
Durata dell'urto 11 ms
semionda
secondo IEC 60068-2-27 g
Sezioni di collegamentoRigido
0,75 - 2,5 mm2
Sezioni di collegamentoFlessibile
0,5 - 2,5 mm2
Contatti relè
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
6000 V AC
Tensione nominale di isolamento [Ui]
500 V
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento
III/3
Installazione interna e protetta in esterni
Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439
Dati tecnici per verifiche di progetto
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
0 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
0.45 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-25 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+70 °C
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
Dati tecnici secondo ETIM 8.0
apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Portalampada per segnalazione (EC000204)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Unitó Di Comando E Segnalazione / Blocco portalampada per l'unitÓ di comando e segnalazione (ecl@ss10.0.1-27-37-12-09 [AKF027014])
trasformatore integrato
no
con preresistenza integrata
no
Con lampada inclusa
sì
con diodo integrato
sì
portalampada
senza
tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz
12 - 30 V
tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz
12 - 30 V
tensione d’esercizio nominale Ue per DC
12 - 30 V
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
Tipo lampada
LED
tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario
raccordo a molla
colore del corpo luminoso
bianco
tipo di fissaggio
fissaggio a pavimento
-
Risorsa
-
Risorsa
-
Risorsa
-
(Web)
-
Risorsa
-
Risorsa
-
Risorsa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center