Dodavatelský program

Základní funkce příslušenství
Prvky LED
Typy svorek
Šroubové svorky
Upevnění
Upevnění vpředu
Jmenovité provozní napětí [Ue]
85 - 264 V AC, 50/60 Hz V
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]
5 - 15 mA
Příkon [Pmax.]
max. 0.33 W
Životnost EN 60064 při ta = +25 °C [tstřední (AC)]
100000 H
Stupeň krytí
IP20
At 230 V
Barva
zelený
116C059
Připojení na SmartWire-DT
ne
Značka zkušebny
116Z024
Typy svorek
Šroubové svorky
Upozornění

For indicator lights, illuminated pushbutton actuators, and illuminated selector switch actuators, the following applies:

M22...-R only in combination with M22-LED...-R

M22...-G only in combination with M22-LED...-G

M22...-W only in combination with M22-LED...-W

M22...-Y only in combination with M22-LED...-W

M22…-B in combination with M22-LED…-W or M22-LED…-B

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC 60947-5-1
Ovládací točivý moment (šroubové svorky)
≦ 0.8 Nm
Stupeň krytí
IP20
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +70 °C
Okolní teplotaSkladování
- 40 - + 80 °C
Poloha při montáži
libovolná
Odolnost proti nárazu dle normy ČSN/IEC 60068-2-27

doba otřesu 11 ms, sinusová půlvlna

> 30 g
Odolnost proti nárazu
30
Doba otřesu 11 ms
Sinusová půlvlna
podle ČSN EN 60068-2-27 g
Svorkové výkonyJednožilový
0.75 - 2.5 mm2
Svorkové výkonyVícežilový
0.5 - 2.5 mm2
Kontakty
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
6000 V AC
Jmenovité izolační napětí [Ui]
500 V
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3

Vnitřní prostor a chráněné umístění venku
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
1 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Lamp holder block for control circuit devices (EC000204)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návestní zarízení / Blok objímek pro osvetlení pro ovládací a signalizacní zarízení (ecl@ss10.0.1-27-37-12-09 [AKF027014])
Transformer integrated
No
With integrated voltage decreasing resistor
No
With light source
Yes
With integrated diode
Yes
Lamp holder
None
Rated voltage Ue at AC 50 Hz
85 - 264 V
Rated voltage Ue at AC 60 Hz
85 - 264 V
Rated voltage Ue at DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC
Lamp type
LED
Connection type auxiliary circuit
Screw connection
Colour lamp
Green
Type of fastening
Front fastening

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -

Rozměry

116X101
A = 37.2
Tlačítko s M22-(C)K…
Tlačítko s M22-(C) LED…+ M22-XLED…