Программа поставок

Основная функция дополнительного оснащения
Светодиодные элементы
Техника присоединения
Винтовые клеммы
крепление
Фронтальная установка
Номинальное напряжение [Ue]
85 - 264 В перем. тока, 50/60 Гц В
Расчетный рабочий ток [Ie]
5 - 15 мА
потребляемая мощность [Pmax.]
макс. 0.33 W
Срок службы EN 60064 при ta = +25 °C [tсредний (переменный ток)]
100000 H
Класс защиты
IP20
при 230 В
Цвет
116C061
Подключение к SmartWire-DT
нет
Контрольные знаки
116Z024
Техника присоединения
Винтовые клеммы
указания

Для световых индикаторов, кнопочных выключателей и переключателей с подсветкой действует правило:

M22…-R только в комбинации с M22-LED…-R

M22…-G только в комбинации с M22-LED…-G

M22…-W только в комбинации с M22-LED…-W

M22…-Y только в комбинации с M22-LED…-W

M22…-B в комбинации с M22-LED…-W или M22-LED…-B

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC 60947-5-1
Пусковой момент (винтовые клеммы)
≦ 0.8 Нм
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
Температура окружающей средыХранение
- 40 - + 80 °C
установочное положение
любая
Удароустойчивость согласно IEC 60068-2-27

длительность ударного воздействия 11 мс, полусинус

> 30 g
Удароустойчивость
30
Длительность ударного воздействия 11 мс
Полусинус
согл. IEC 60068-2-27 g
Поперечные сечения соединенияодножильный
0,75 - 2,5 мм2
Поперечные сечения соединениямногожильный
0,5 - 2,5 мм2
Контакты
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
6000 В перем. тока
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
500 В
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3

Закрытое помещение и закрытая установка вне помещения
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
1 W
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Lamp holder block for control circuit devices (EC000204)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Bulb socket block for command and alarm devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-09 [AKF027014])
Transformer integrated
No
With integrated voltage decreasing resistor
No
With light source
Yes
With integrated diode
Yes
Lamp holder
None
Rated voltage Ue at AC 50 Hz
230 - 230 V
Rated voltage Ue at AC 60 Hz
230 - 230 V
Rated voltage Ue at DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC
Lamp type
LED
Connection type auxiliary circuit
Screw connection
Colour lamp
Red
Type of fastening
Front fastening

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -

Размеры

116X101
A = 37,2
Кнопки с M22-(C)K…
Кнопки с M22-(C) LED…+ M22-XLED…