216557 M22-LED-W
Element LED, biały, mocowanie do płyty czołowej, 12-30VAC/DC
Alternate Catalog No.
M22-LED-WQ
Dioda LED, Zamocowanie: Mocowanie do płyty czołowej, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowe napięcie pracy: Ue= 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Znamionowy prąd pracy: Ie= 8 - 15 mA, Pobór mocy: Pmax.= 0.26 W, przy 24 V, Kolor: biały, Stopień ochrony: IP20, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Normy i przepisy: IEC 60947-5-1
Program dostaw
Funkcja podstawowa – akcesoria
Diody LED
Sposób podłączenia
Zaciski śrubowe
Zamocowanie
Mocowanie do płyty czołowej
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V
Znamionowy prąd pracy [Ie]
8 - 15 mA
Pobór mocy [Pmax.]
max. 0.26 W
Trwałość EN 60064 przy tA = +25 °C [tśrednia (AC)]
100000 h
Stopień ochrony
IP20
przy 24 V
Kolor
biały
Podłączanie do SmartWire-DT
nie
Sposób podłączenia
Zaciski śrubowe
Wskazówki
For indicator lights, illuminated pushbutton actuators, and illuminated selector switch actuators, the following applies:
M22...-R only in combination with M22-LED...-R
M22...-G only in combination with M22-LED...-G
M22...-W only in combination with M22-LED...-W
M22...-Y only in combination with M22-LED...-W
M22…-B in combination with M22-LED…-W or M22-LED…-B
Dane Techniczne
Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC 60947-5-1
Moment obrotowy uruchamiający (zaciski ze śrubą)
≦ 0.8 Nm
Stopień ochrony
IP20
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +70 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie
- 40 - + 80 °C
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrzymałość udarowa mechaniczna według IEC 60068-2-27
czas trwania udaru 11 ms, półsinus
czas trwania udaru 11 ms, półsinus
> 30 g
Wytrymałość udarowa mechaniczna
30
Czas udaru 11 ms
półsinusoidalny
zgodnie z IEC 60068-2-27 g
Czas udaru 11 ms
półsinusoidalny
zgodnie z IEC 60068-2-27 g
Przekrój doprowadzeńprzewód pojedynczy
0.75 - 2.5 mm2
Przekrój doprowadzeńwielożyłowy
0.5 - 2.5 mm2
Styki
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
6000 V AC
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
500 V
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Wewnątrz i na zewnątrz z zabezpieczeniem
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0.45 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0
Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Blok oprawek źródeł światła do urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych (EC000204)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Oprawa do lampek do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych (ecl@ss10.0.1-27-37-12-09 [AKF027014])
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Z wbudowaną diodą
Tak
Oprawka
Brak
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
0 - 0 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
0 - 0 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
30 - 30 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
LED
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie śrubowe
Kolor lampy
Biały
Sposób mocowania
Montaż czołowy
Aprobaty
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -
-
(Web)
-
(Web)
-
Instruction Leafletformer AWA1160-1745, IL04716001E(PDF, 09/2020, Language independent)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center