Leveringsprogram
Tilbehør
Monteringsskap
basisfunksjon tilbehør
Hetter
kapslingsklasse gjelder kun i kombinasjon med montasjeplater M22-E…
Monteringssted
3 Antall
Material
Insulated material light
Cable entry knockouts
4 Quantity x M20
Kapslingsklasse
IP55
Farge
grå
RAL-verdi
RAL 7035
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
Tekniske data
Generelt
Kapslingsklasse
IP55
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Ikke relevant.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Beskyttelsesdeksel for betjeningsmateriell (EC000202)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Protective hood for command devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-06 [AKF024014])
Antall innbyggingsapparater
3
Låsbar
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP55
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4X
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
(Web)
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center