Leveringsprogram

Tilbehør
Monteringsskap
basisfunksjon tilbehør
Hetter
kapslingsklasse gjelder kun i kombinasjon med montasjeplater M22-E…
Monteringssted
2 Antall
Material
Insulated material light
Cable entry knockouts
4 Quantity x M20
Kapslingsklasse
IP55
Farge
grå
116C062
RAL-verdi
RAL 7035
Tilkobling til SmartWire-DT
nei

Tekniske data

Generelt
Kapslingsklasse
IP55
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Ikke relevant.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Beskyttelsesdeksel for betjeningsmateriell (EC000202)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Protective hood for command devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-06 [AKF024014])
Antall innbyggingsapparater
2
Låsbar
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP55
Beskyttelsesgrad (NEMA)
12

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Dimensjoner

116X154
Cable gland: 4 x M20
Construction type: one-piece
116X139
Shroud with M22-UPE set of plaster keys
① Blanking card for chasing in wall
② Plaster thickness less than 8 mm
③ Plaster thickness more than 8 mm