Dodavatelský program

Příslušenství
Skříňka pro povrchovou montáž
Základní funkce příslušenství
Kryt
Stupeň krytí platí jen ve spojení s vestavnými kartami M22-E...
Montážní místa
2 Počet
Materiál
Světlý plast
Předlisované otvory pro kabelové průchodky
4 Počet x M20
Stupeň krytí
IP55
Barva
šedá
116C062
Číslo RAL
RAL 7035
Připojení na SmartWire-DT
ne

Technická data

Všeobecně
Stupeň krytí
IP55
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +70 °C

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
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
na vyžádání
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
Nevztahuje se.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Protective cover for command devices (EC000202)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návestní zarízení / Vestavný kryt pro ovládací zarízení (ecl@ss10.0.1-27-37-12-06 [AKF024014])
Number of appliances to build in
2
Lockable
No
Degree of protection (IP)
IP55
Degree of protection (NEMA)
12

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Rozměry

116X154
Přívod kabelu: 4 x M20
Provedení: jednodílný
116X139
Kryt se sadou pod omítku M22-UPE
① Karton pro uzavření při omítání
② Tloušťka omítky menší než 8 mm
③ Tloušťka omítky větší než 8 mm