Lieferprogramm

Zubehör
Aufbaugehäuse
Grundfunktion Zubehör
Einbauplatten
bei senkrechter Anordnung keine Tastenzusatzschilder möglich
Schutzart gilt nur in Verbindung mit einem entsprechenden gehäuse und bei fachgerechter Montage
Aluminium hell eloxiert, einschließlich M22-XE…
Einbaustellen
5 Anzahl
Schutzart
IP65
Farbe
grau
116C062
RAL-Wert
RAL 7035
Anbindung an SmartWire-DT
nein

Technische Daten

Allgemeines
Schutzart
IP65
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +70 °C

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
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
Auf Anfrage
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
Nicht zutreffend.
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
Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Einbauplatte für Befehlsgeräte (EC000201)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Einbauplatte für Befehlsgeräte (ecl@ss10.0.1-27-37-12-03 [ACO025011])
Breite
204 mm
Höhe
72 mm
Werkstoff
Aluminium
Anzahl der Befehlsstellen
5
Durchmesser der Öffnungen
22 mm
Farbe
grau
Schutzart (NEMA)
EV018187

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Abmessungen

116X163
① Isolierplatte
Frontbefestigung (Bauform Einbau)