Программа поставок

Основная функция дополнительного оснащения
Корпус для поверхностного монтажа
корпус
пластик
с винтами из нержавеющей стали
Места установки
3 Число
Ввод проводки запрессованный
ввод проводки
задн.: 2, M20
вверху: 2 x M20
сбоку: 2 x M20/M25 (по 1 шт. на сторону)
Класс защиты
IP66, IP67, IP69
Цвет
116C062
Значение RAL
RAL 7035
Цвет
Нижняя часть корпуса, чёрная
Подключение к SmartWire-DT
нет
Применяемое для
3 x ⌀ 22,5
Применяемое для
(Illuminated) pushbuttons
(Illuminated) selector switches
Key-operated pushbuttons
Indicator light
controlled stop/emergency-stop buttons with yellow label

Технические характеристики

Общая информация
Класс защиты
IP66, IP67, IP69
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
По запросу
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Enclosure for control circuit devices (EC000200)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Housing for command and alarm devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-05 [AKF023014])
Number of command positions
3
Construction type housing
Surface mounting housing
Material housing
Plastic
Material quality housing
Other
Diameter openings
22.5 mm
Colour housing cover
Grey
Degree of protection (IP)
IP67/IP69K
Degree of protection (NEMA)
4X
Width
153 mm
Height
80 mm
Depth
56 mm

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Размеры

116X172
Ввод проводки, запрессованный: внизу: 2 шт. M20, вверху: 2 шт. M20, сбоку: 2 шт. M20/M25 (по 1 с каждой стороны)