Leveringsprogram

basisfunksjon tilbehør
Monteringsskap
hus
Plast
med skruer i rustfritt stål
Monteringssted
3 Antall
Kabelinnføring forpresset
Kabelinnføring
bak: 2 x M20
oppe: 2 x M20
på sidene: 2 x M20/M25 (1 x per side)
Kapslingsklasse
IP66, IP67, IP69
Farge
116C062
RAL-verdi
RAL 7035
Farge
Skapunderdel antrasitt
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
kan brukes for
3 x ⌀ 22,5
kan brukes for
(Illuminated) pushbuttons
(Illuminated) selector switches
Key-operated pushbuttons
Indicator light
controlled stop/emergency-stop buttons with yellow label

Tekniske data

Generelt
Kapslingsklasse
IP66, IP67, IP69
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Startapparater (EG000017) / Kapsling for betjeningsmateriell (EC000200)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Housing for command and alarm devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-05 [AKF023014])
Antall kommandoposisjoner
3
Konstruksjonstype kapsling
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale
Kunststoff
Materialkvalitet kapsling
Andre
Åpningenes diameter
22.5 Millimeter
Farge på kapslingsoverdel
Grå
Beskyttelsesklasse IP
IP67/IP69K
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4X
Bredde
153 Millimeter
Høyde
80 Millimeter
Dybde
56 Millimeter

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Dimensjoner

116X172
Ledningskanal forpresset: nede: 2 x M20, oppe: 2 x M20, på siden: 2 x M20/M25 (per side 1 x)