216536 M22-IY1
Корпус для поверхостного монтажа, для аварийной кнопки, цвет желтый
Alternate Catalog No.
M22-IY1Q
Корпус для поверхностного монтажа, корпус: пластик, с винтами из нержавеющей стали, Места установки: 1, ввод проводки: задн.: 2, M16, вверху: 1 x M20, сбоку: 2 x M20/M25 (по 1 шт. на сторону), Класс защиты: IP66, IP67, IP69K, Цвет Значение RAL: RAL 1004, Цвет: Нижняя часть корпуса, чёрная, Подключение к SmartWire-DT: нет, Применяемое для: 1 x 22,5, Применяемое для: Кнопки управляемого/аварийного останова
Программа поставок
Основная функция дополнительного оснащения
Корпус для поверхностного монтажа
корпус
пластик
с винтами из нержавеющей стали
Места установки
1 Число
Ввод проводки запрессованный
ввод проводки
задн.: 2, M16
вверху: 1 x M20
сбоку: 2 x M20/M25 (по 1 шт. на сторону)
вверху: 1 x M20
сбоку: 2 x M20/M25 (по 1 шт. на сторону)
Класс защиты
IP66, IP67, IP69
Цвет
Значение RAL
RAL 1004
Цвет
Нижняя часть корпуса, чёрная
Подключение к SmartWire-DT
нет
Применяемое для
1 x ⌀ 22,5
Применяемое для
Кнопки управляемого/аварийного останова
Технические характеристики
Общая информация
Класс защиты
IP66, IP67, IP69
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +70 °C
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
По запросу
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Enclosure for control circuit devices (EC000200)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Housing for command and alarm devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-05 [AKF023014])
Number of command positions
1
Construction type housing
Surface mounting housing
Material housing
Plastic
Material quality housing
Other
Diameter openings
22.5 mm
Colour housing cover
Yellow
Degree of protection (IP)
IP67/IP69K
Degree of protection (NEMA)
4X
Width
72 mm
Height
80 mm
Depth
56 mm
Апробации
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center