Program dostaw

Asortyment
RMQ-Titan
Funkcja podstawowa
Napędy przycisków
Napędy przycisków
Design RMQ
Klasyczne
Średnica zabudowy [⌀]
22.5 mm
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie
Kompletne urządzenia
Wykonanie
Obudowa
Z samopowrotem
Rodzaj przyłącza
Podłączenie na śrubę
Otwory montażowe
2 Ilość
Kolor
Pokrywa obudowy
szary
Wartość RAL
RAL 7035
jasnoszary, RAL 7035
Wkładka przycisku
Wkładka przycisku
czerwony, zielony
opisane
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP69
Pierścien czołowy
Pierścień czołowy tytanowy
Podłączanie do SmartWire-DT
nie
Wyposażenie w styki
R = Styki rozwierne
2 R
Z = Zestyk zwierny
2 zestyk zwierny
Wskazówka
= Pewność działania dzięki wymuszonemu otwarciu zgodnie z IEC/EN 60947-5-1
Droga elementu obsługowego i siła uruchamiająca wg DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Droga wymuszonego otwarcia [mm]
4.8
maksymalna droga [mm]
5.7
Siła minimalna dla wymuszonego otwarcia [N]
15

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947
VDE 0660
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
> 5 x 106
Maksymalna częstotliwość zadziałań [cykle łączenia/godz.]
≦ 3600
Siła uruchamiająca
≦ 5 N E t
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP69
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +70 °C
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrymałość udarowa mechaniczna
30
Czas udaru 11 ms
półsinusoidalny
zgodnie z IEC 60068-2-27 g
Przepusty przewodów wstępnie wytłoczoneDno
2 x 20 Liczba x M…
Przepusty przewodów wstępnie wytłoczoneŚcianki
1 x 20
2 x 25/20 Liczba x M…
dopuszczenia do użytkowania na morzu
DNV
GL
LR
Styki
Warunkowy prąd zwarcia [Iq]
1 kA

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
6 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0.11 W
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
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
na życzenie
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Control circuit devices combination in enclosure (EC000225)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Urządzenie sterująco-sygnalizacyjne w jednej obudowie (ecl@ss10.0.1-27-37-12-16 [AKF034014])
Number of command positions
2
Number of push buttons
2
Number of indicator lights
0
Number of key switches
0
Number of selector switches
0
Number of mushroom-shaped push-buttons
0
Suitable for emergency stop
Nie
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
115 - 500
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
115 - 500
Rated control supply voltage Us at DC
24 - 220
Colour housing cover
Szary
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków przełącznych
0
Stopień ochrony (IP)
IP67/IP69K
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13