216529 M22-I2-M1
Kast, Drukknoppen, Kast, terugverend, 2 V, 2 M, Schroefaansluiting, bedieningsplaatsen 2, Grijs, beschreven, Frontring titaan
Kast, Assortiment: RMQ-Titan, Complete apparatuur, Bouwvorm: Kast, terugverend, Aansluittype: Schroefaansluiting, bedieningsplaatsen: 2 aantal, kleur Kastdeksel: Grijs, kleur RAL-waarde: RAL 7035, beschermingsgraad: IP66, IP67, IP69K, Aansluiting op SmartWire-DT: nee, Contacten V = verbreekcontact: 2 V, Contacten M = maakcontact: 2 M, Contacten Aanwijzingen = Veiligheidsfunctie, via dwangmatig openen conform IEC/EN 60947-5-1, Weg van de bediening en bedieningskracht conform DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Dwangmatige openingsafstand: mm 4.8, Maximale weg: mm 5.7, Minimale kracht voor dwangmatig openend: N E T 15, Frontafmeting: 120 x 80, normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, inbouwpositie: willekeurig
Delivery program
Assortiment
RMQ-Titan
Basisfunctie
Drukknoppen
Drukknoppen
Drukknoppen
Inbouwdiameter [⌀]
22.5 mm
Los apparaat/complete apparatuur
Complete apparatuur
Bouwvorm
Kast
terugverend
Aansluittype
Schroefaansluiting
bedieningsplaatsen
2 aantal
kleur
Kastdeksel
Grijs
RAL-waarde
RAL 7035
Lichtgrijs, RAL 7035
indicatieplaat
Indicatieplaatje
rood, groen
beschreven
beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
Frontring
Frontring titaan
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
Contacten
V = verbreekcontact
2 V 

M = maakcontact
2 M
Aanwijzingen

Weg van de bediening en bedieningskracht conform DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Dwangmatige openingsafstand [mm]
4.8
Maximale weg [mm]
5.7
Minimale kracht voor dwangmatig openend [N E T]
15
Technical data
Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947
VDE 0660
VDE 0660
levensduur, mechanisch [schakelingen]
> 5 x 106
bedieningsfrequentie [schakelingen/h]
≦ 3600
Bedieningskracht
≦ 5 N
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C
inbouwpositie
willekeurig
Schokbestendigheid
30
Schokduur 11 ms
Halfsinus
conform IEC 60068-2-27 g
Schokduur 11 ms
Halfsinus
conform IEC 60068-2-27 g
kabelinvoer voorgeperstbodem
2 x 20 aantal x M…
kabelinvoer voorgeperstblz.
1 x 20
2 x 25/20 aantal x M…
2 x 25/20 aantal x M…
Scheepvaarttoelating
DNV
GL
LR
GL
LR
Stroombanen
Voorwaardelijke kortsluitstroom [Iq]
1 kA
Design verification as per IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
6 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.11 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Op aanvraag
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Drukknopkast compleet (EC000225)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Commando- en meldapparaat-combinatie in behuizing (ecl@ss10.0.1-27-37-12-16 [AKF034014])
Aantal commandoposities
2
Aantal drukknoppen
2
Aantal signaallampen
0
Aantal sleutelschakelaars
0
Aantal keuzeschakelaars
0
Aantal paddenstoel drukknoppen
0
Geschikt voor noodstop
Nee
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
115 - 500 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
115 - 500 V
Nom. stuurspanning Us bij DC
24 - 220 V
Kleur bovendeel behuizing
Grijs
Materiaal behuizing
Kunststof
Aantal contacten als maakcontact
2
Aantal contacten als verbreekcontact
2
Aantal contacten als wisselcontact
0
Beschermingsgraad (IP)
IP67/IP69K
Beschermingsgraad (NEMA)
4X, 13
Approvals
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13
-
(Web)
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center