Leveringsprogram

Sortiment
RMQ-Titan
Grunnfunksjon
Trykknapper
Trykknapper
Design RMQ
Klassisk
Innbyggingsdiameter [⌀]
22.5 mm
Frittstående/komplett enhet
Komplett enhet
Byggeform
hus
ikke låsende
Tilkoblingstype
skrutilkobling
kontrollpunkt
2 Antall
Farge
Skapdeksel
grå
RAL-verdi
RAL 7035
lys grå, RAL 7035
Tekstplate
Tekstplate
rød, grønn
inscribed
Kapslingsklasse
IP66, IP67, IP69
Ramme
Ramme titan
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
Kontaktblokk-konfigurasjon
Å = åpner
2 Å
L = lukker
2 L
Anvisning
= Sikkerhetsfunksjon, ved hjelp av positiv åpning etter IEC/EN 60947-5-1
Vei for betjeningsdelen og betjeningsstyrken iht. DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Tvangsåpningsvei [mm]
4.8
maksimal vei [mm]
5.7
Minimumskraft for positiv åpning [N]
15

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947
VDE 0660
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
> 5 x 106
Aktiveringsfrekvens [Bryteroperasjoner/h]
≦ 3600
Aktiveringskraft
≦ 5 N
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Kapslingsklasse
IP66, IP67, IP69
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C
Monteringsposisjon
etter ønske
Motstand mot mekanisk støt
30
Støtvarighet 11 ms
Halvsinus
i samsvar med IEC 60068-2-27 g
Kabelinnføring forpressetgulv
2 x 20 antall x M…
Kabelinnføring forpressetSider
1 x 20
2 x 25/20 antall x M…
Skipstillatelser
DNV
GL
LR
Strømbaner
Betinget kortslutningsstrøm [Iq]
1 kA

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
6 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.11 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Styring- og meldeenheter kombinasjon, kapslet (EC000225)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Command and alarm device combination in housing (ecl@ss13-27-37-12-16 [AKF034019])
Antall kommandoposisjoner
2
Antall trykknapper
2
Antall signallamper
0
Antall nøkkelbrytere
0
Antall vendebrytere
0
Antall soppformede trykknapper
0
Egnet for nødstopp
Nei
Nominell matespenning ved AC 50 Hz
115 - 500
Nominell matespenning ved AC 60 Hz
115 - 500
Nominell matespenning ved DC
24 - 220
Effektforbruk
Farge på kapslingsoverdel
Grå
Kapslingsfarge
Grå
Kapslingsmateriale
Plast
Antall NO-kontakter
2
Antall NC-kontakter
2
Antall vekselkontakter
0
Beskyttelsesklasse IP
IP67/IP69K
Beskyttelsesgrad (NEMA)

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13