Gamme de livraison

Gamme
RMQ-Titan
Fonction de base
Boutons-poussoirs
Boutons-poussoirs
Diamètre de perçage [⌀]
22.5 mm
Appareil individuel/Appareil complet
Appareil complet
Forme
Enveloppe
à rappel
Mode de raccordement
borne à boulon
Nombre d’auxiliaires de commande
2
Couleur
Couvercles de coffrets
grise
RAL Valeur
RAL 7035
Gris clair, RAL 7035
Etiquette
étiquette
rouge , vert
Étiquette
1160SPC-31
avec inscription
Degré de protection
IP66, IP67, IP69
Collerette
Collerette titane
Connexion à SmartWire-DT
non
Nombre de contacts
O = contact à ouverture
2 O
F = contact à fermeture
2 F
Remarque
= fonction sécurité avec manoeuvre possible d'ouverture selon IEC/EN 60947-5-1
Course de l'organe de commande et force d'actionnement selon DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Course d'ouverture positive [mm]
4.8
course maximale [mm]
5.7
force minimale pour manœuvre positive d'ouverture [n E t]
15
Schéma
116Z009

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947
VDE 0660
Longévité mécanique [manœuvres]
> 5 x 106
Fréquence de commande [man./h]
≦ 3600
Effort de commande
≦ 5 N
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Degré de protection
IP66, IP67, IP69
Température ambianteAppareil nu
-25 - +70 °C
Position de montage
Quelconque
Tenue aux chocs
30
Durée de choc 11 ms
Semi-sinusoïdal
selon IEC 60068-2-27 g
Entrées de câbles défonçablesFond
2 x 20 Nombre x M…
Entrées de câbles défonçablesCôtés
1 x 20
2 x 25/20 Nombre x M…
Agréments pour l'équipement des navires
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179
Circuits électriques
Courant de court-circuit conditionnel [Iq]
1 kA

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
6 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0.11 W
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
-25 °C
Température d’emploi max.
+70 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Combiné d'appareils de commande et de signalisation en boîtier (EC000225)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appreillage de commande et de signalisation / Combinaison d’appareils de commande et de signalisation en boîtier (ecl@ss10.0.1-27-37-12-16 [AKF034014])
nombre de postes de commande
2
nombre de contacts à poussoir
2
nombre de voyants lumineux
0
nombre d'interrupteurs à clé
0
nombre de commutateurs-sélecteurs
0
nombre de contacts à poussoir champignons
0
adapté à un arrêt d'urgence
non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
115 - 500 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
115 - 500 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24 - 220 V
couleur de la partie supérieure du boîtier
gris
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
indice de protection (IP)
IP67/IP69
degré de protection (NEMA)
4X, 13

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Encombrements

116X171