Lieferprogramm

Sortiment
RMQ-Titan
Grundfunktion
Drucktasten
Drucktasten
Design RMQ
klassisch
Einbaudurchmesser [⌀]
22.5 mm
Einzelgerät/Komplettgerät
Komplettgerät
Bauform
Gehäuse
tastend
Anschlussart
Schraubanschluss
Befehlsstellen
2 Anzahl
Farbe
Gehäusedeckel
grau
RAL-Wert
RAL 7035
lichtgrau, RAL 7035
Tastenplatte
Tastenplatte
rot, grün
beschriftet
Schutzart
IP66, IP67, IP69
Frontring
Frontring Titan
Anbindung an SmartWire-DT
nein
Kontaktbestückung
Ö = Öffner
2 Ö
S = Schließer
2 S
Hinweis
= Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Zwangsöffnungsweg [mm]
4.8
maximaler Weg [mm]
5.7
Mindestkraft für Zwangsöffnung [N]
15

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947
VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
> 5 x 106
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]
≦ 3600
Betätigungskraft
≦ 5 N
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Schutzart
IP66, IP67, IP69
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +70 °C
Einbaulage
Nach Bedarf
Schockfestigkeit
30
Schockdauer 11 ms
Halbsinus
gemäß IEC 60068-2-27 g
Leitungseinführung vorgepresstBoden
2 x 20 Anzahl x M…
Leitungseinführung vorgepresstSeiten
1 x 20
2 x 25/20 Anzahl x M…
Schiffszulassungen
DNV
GL
LR
Strombahnen
Bedingter Kurzschlussstrom [Iq]
1 kA

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
6 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0.11 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
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
Auf Anfrage
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse (EC000225)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse (ecl@ss10.0.1-27-37-12-16 [AKF034014])
Anzahl der Befehlsstellen
2
Anzahl der Drucktaster
2
Anzahl der Leuchtmelder
0
Anzahl der Schlüsselschalter
0
Anzahl der Wahlschalter
0
Anzahl der Pilztaster
0
Geeignet für NOT-AUS
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
115 - 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
115 - 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
24 - 220 V
Farbe des Gehäuseoberteils
grau
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Anzahl der Kontakte als Schließer
2
Anzahl der Kontakte als Öffner
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
Schutzart (IP)
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA)
4X, 13

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13