Dodavatelský program

Sortiment
RMQ-Titan
Základní funkce
Tlačítka
Tlačítka
montážní průměr [⌀]
22.5 mm
Samostatný přístroj/kompletní přístroj
Kompletní přístroj
Konstrukční typ
Kryt
bez aretace
Typ připojení
šroubové připojení
Popis
-
Ovládací místa
2 Počet
Barva
Kryt skříně
šedá
Číslo RAL
RAL 7035
světle šedá, RAL 7035
Panel s tlačítky
Tlačítkový výplň
červený, zelený
Tlačítkový výplň
1160SPC-31
s textem
Stupeň krytí
IP66, IP67, IP69
Čelní kroužek
Čelní kroužek: titanový
Připojení na SmartWire-DT
ne
Kontakty
Ö = rozpínací kontakt
2 rozpínací kontakt
S = spínací kontakt
2 spínací kontakt
Upozornění
= bezpečnostní funkce pomocí nuceného rozpojení podle normy IEC/EN 60947-5-1
Dráha akčního členu a ovládací síly podle ČSN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Dráha nuceného otevření [mm]
4.8
maximální dráha [mm]
5.7
Minimální síla pro nucené otevření [N]
15
Značka zapojení
116Z009

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC/EN 60947
VDE 0660
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
> 5 x 106
Frekvence používání [Spínací cykly/h]
≦ 3600
Ovládací síla
≦ 5 N
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Stupeň krytí
IP66, IP67, IP69
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +70 °C
Poloha při montáži
libovolná
Odolnost proti nárazu
30
Doba otřesu 11 ms
Sinusová půlvlna
podle ČSN EN 60068-2-27 g
Připravené otvory (k vylomení) pro kabelové vstupyDno
2 x 20 Počet x M…
Připravené otvory (k vylomení) pro kabelové vstupyStrany
1 x 20
2 x 25/20 Počet x M…
Schválení pro lodní provoz
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179
Kontakty
Podmíněný zkratový proud [Iq]
1 kA

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
6 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0.11 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
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
na vyžádání
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Control circuit devices combination in enclosure (EC000225)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návestní zarízení / Kombinace ovládacího a signalizacního zarízení v krytu (ecl@ss10.0.1-27-37-12-16 [AKF034014])
Number of command positions
2
Number of push buttons
2
Number of indicator lights
0
Number of key switches
0
Number of selector switches
0
Number of mushroom-shaped push-buttons
0
Suitable for emergency stop
No
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
115 - 500 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
115 - 500 V
Rated control supply voltage Us at DC
24 - 220 V
Colour housing cover
Grey
Material housing
Plastic
Number of contacts as normally open contact
2
Number of contacts as normally closed contact
2
Number of contacts as change-over contact
0
Degree of protection (IP)
IP67/IP69K
Degree of protection (NEMA)
4X, 13

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Rozměry

116X171