Delivery program

Assortiment
RMQ-Titan
Basisfunctie
Kast
NOOD-STOP-/NOOD-UIT-drukknoppen
Uitvoering RMQ
Klassiek
Inbouwdiameter [⌀]
22.5 mm
Los apparaat/complete apparatuur
Complete apparatuur
Bouwvorm
Paddenstoelvorm
diameter [⌀]
38 mm
Verlichting
Onverlicht
Trekontgrendeling
Aansluittype
Schroefaansluiting
Beschrijving
Niet manipuleerbaar conform ISO 13850, EN 418
bedieningsplaatsen
1 aantal
kleur
Paddestoelknop
rood
Kastdeksel
geel
RAL-waarde
RAL 3000
beschermingsgraad
IP66, IP69
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
Contacten
V = verbreekcontact
1 V
M = maakcontact
1 M
Aanwijzingen
= Veiligheidsfunctie, via dwangmatig openen conform IEC/EN 60947-5-1
Weg van de bediening en bedieningskracht conform DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Dwangmatige openingsafstand [mm]
4.8
Maximale weg [mm]
5.7
Minimale kracht voor dwangmatig openend [N E T]
20
Kast
Kunststof

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947
VDE 0660
levensduur, mechanisch [schakelingen]
> 0.1 x 106
bedieningsfrequentie [schakelingen/h]
≦ 600
Bedieningskracht
≦ 50 N
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
beschermingsgraad
IP66, IP69
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C
inbouwpositie
willekeurig
Schokbestendigheid
50
Schokduur 11 ms
Halfsinus
conform IEC 60068-2-27 g
Scheepvaarttoelating
DNV
GL
LR
Stroombanen
Voorwaardelijke kortsluitstroom [Iq]
1 kA

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
6 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.11 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Op aanvraag
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Drukknopkast compleet (EC000225)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Commando- en meldapparaat-combinatie in behuizing (ecl@ss13-27-37-12-16 [AKF034019])
Aantal commandoposities
1
Aantal drukknoppen
0
Aantal signaallampen
0
Aantal sleutelschakelaars
0
Aantal keuzeschakelaars
0
Aantal paddenstoel drukknoppen
1
Geschikt voor noodstop
Ja
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
115 - 500 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
115 - 500 V
Nom. stuurspanning bij DC
24 - 220 V
Opgenomen vermogen
W
Kleur bovendeel behuizing
Geel
Kleur behuizing
Geel
Materiaal behuizing
Kunststof
Aantal contacten als maakcontact
1
Aantal contacten als verbreekcontact
1
Aantal contacten als wisselcontact
0
Beschermingsgraad (IP)
Overig
Beschermingsgraad (NEMA)
4X, 13

Approvals

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13