Lieferprogramm

Sortiment
RMQ-Titan
Grundfunktion
Gehäuse
NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten
Design RMQ
klassisch
Einbaudurchmesser [⌀]
22.5 mm
Einzelgerät/Komplettgerät
Komplettgerät
Bauform
Pilzform
Durchmesser [⌀]
38 mm
Beleuchtung
unbeleuchtet
Zugentriegelung
Anschlussart
Schraubanschluss
Beschreibung
überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418
Befehlsstellen
1 Anzahl
Farbe
Pilzstößel
rot
Gehäusedeckel
gelb
RAL-Wert
RAL 3000
Schutzart
IP66, IP69
Anbindung an SmartWire-DT
nein
Kontaktbestückung
Ö = Öffner
1 Ö
S = Schließer
1 S
Hinweis
= Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Zwangsöffnungsweg [mm]
4.8
maximaler Weg [mm]
5.7
Mindestkraft für Zwangsöffnung [N]
20
Gehäuse
Kunststoff

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947
VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
> 0.1 x 106
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]
≦ 600
Betätigungskraft
≦ 50 N
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Schutzart
IP66, IP69
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +70 °C
Einbaulage
Nach Bedarf
Schockfestigkeit
50
Schockdauer 11 ms
Halbsinus
gemäß IEC 60068-2-27 g
Schiffszulassungen
DNV
GL
LR
Strombahnen
Bedingter Kurzschlussstrom [Iq]
1 kA

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
6 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0.11 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
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
Auf Anfrage
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse (EC000225)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse (ecl@ss13-27-37-12-16 [AKF034019])
Anzahl der Befehlsstellen
1
Anzahl der Drucktaster
0
Anzahl der Leuchtmelder
0
Anzahl der Schlüsselschalter
0
Anzahl der Wahlschalter
0
Anzahl der Pilztaster
1
Geeignet für NOT-AUS
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
115 - 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
115 - 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC
24 - 220 V
Leistungsaufnahme
W
Farbe des Gehäuseoberteils
gelb
Gehäusefarbe
gelb
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Anzahl der Kontakte als Schließer
1
Anzahl der Kontakte als Öffner
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
Schutzart (IP)
sonstige
Schutzart (NEMA)
4X, 13

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13