Программа поставок

Ассортимент
RMQ-Titan
Основная функция
Кнопочные переключатели
установочный диаметр [⌀]
22.5 мм
Отдельное устройство/законченное устройство
законченное устройство
конструктивное исполнение
с Т-образной ручкой
с фиксацией
Функция: [ = без фиксации]
60° ⥥ 60°
Способ подключения
Винтовое соединение
3 положения
Класс защиты
IP66
рамка
Рамка Titan
Подключение к SmartWire-DT
нет
Назначение контактов
Замык. = замыкающий контакт
2 замык
графические условные обозначения
116S102
указания
Возможность изменения с фиксацией/без фиксации, с кодировочными деталями M22-XC-Y
Коммутационные положения 0, I, II соответствуют положению органа управления при виде спереди.

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947
VDE 0660
Механический срок службы [Переключения]
> 0.1 x 106
частота приведения в действие [Переключения/ч]
≦ 2000
Рабочий момент
≦ 0.3 Нм
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Класс защиты
IP66
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +70 °C
установочное положение
любая
Удароустойчивость
30
Длительность ударного воздействия 11 мс
Полусинус
согл. IEC 60068-2-27 g
Классификации перевозки
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
6 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0.11 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+70 °C
Проверка конструкции IEC/EN 61439
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
По запросу
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Selector switch, complete (EC001029)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Selector switch, complete unit (ecl@ss10.0.1-27-37-12-43 [ACN984011])
Number of switch positions
3
Type of control element
Toggle
Suitable for illumination
No
With light source
No
Colour button
Black
Hole diameter
22.5 mm
Width opening
0 mm
Height opening
0 mm
Switching function latching
Yes
Spring-return
No
Degree of protection (IP)
IP66
Degree of protection (NEMA)
4X
Supply voltage
0 - 0 V
Number of contacts as normally open contact
2
Number of contacts as normally closed contact
0
Number of contacts as change-over contact
0
Type of electric connection
Screw connection
With front ring
Yes
Material front ring
Plastic
Colour front ring
Chrome

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Размеры

116X121
116X116