Программа поставок

Ассортимент
RMQ-Titan
Основная функция
Кнопки АВАР. ВЫКЛ./АВАР. СТОП
установочный диаметр [⌀]
22.5 мм
Отдельное устройство/законченное устройство
законченное устройство
конструктивное исполнение
Грибовидная форма
диаметр [⌀]
38 мм
Подсветка
без подсветки
Контрольные знаки
000Z425
Разблокирование вытягиванием
Способ подключения
Винтовое соединение
Описание
защита от перегрузки согласно ISO 13850/EN 418
Цвет
Грибовидная кнопка
красный
116C061
Цоколь
желтый
Класс защиты
IP66, IP69
Подключение к SmartWire-DT
нет
Назначение контактов
Разм. = размыкающий контакт
1 разм.
Замык. = замыкающий контакт
1 замык
Указание
= защитная функция посредством принудительного размыкания согласно IEC/EN 60947-5-1.
Ход органа управления и приводное усилие согл. DIN EN 60947-5-1, гл. 5.4.1
Принудительное размыкание [мм]
4.8
Макс. ход [мм]
5.7
Минимальное усилие для принудительного размыкания [N]
20
графические условные обозначения
116S073
указания
Макс. оснащение: 4 x M22-(C)K01, …10 или 2 x M22-(C)K02, …20, …11

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947
VDE 0660
Механический срок службы [Переключения]
> 0.1 x 106
частота приведения в действие [Переключения/ч]
≦ 600
Сила нажатия
≦ 50 N
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Класс защиты
IP66, IP69
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +70 °C
установочное положение
любая
Удароустойчивость
50
Длительность ударного воздействия 11 мс
Полусинус
согл. IEC 60068-2-27 g
Классификации перевозки
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179
Контакты
Условный ток короткого замыкания [Iq]
1 кА

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
6 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0.11 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+70 °C
Проверка конструкции IEC/EN 61439
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
По запросу
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Emergency stop complete (EC002034)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / EMERGENCY-STOP pushbutton, complete device (ecl@ss10.0.1-27-37-12-44 [ACN986011])
Unlocking method
Pull-release
Number of contacts as normally closed contact
1
Number of contacts as normally open contact
1
Degree of protection (IP)
IP66
Mounting method
Built-in
With lighting
No
Hole diameter
22.5 mm
Connection type auxiliary circuit
Screw connection
Diameter cap
38 mm

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13