Program dostaw

Asortyment
RMQ-Titan
Funkcja podstawowa
Przyciski WYŁĄCZNIKA BEZPIECZEŃSTWA
Średnica zabudowy [⌀]
22.5 mm
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie
Kompletne urządzenia
Wykonanie
kształt grzybka
Średnica [⌀]
38 mm
Oświetlenie
Bez podświetlenia
Znak jakości
000Z425
Odblokowanie poprzez pociągnięcie
Rodzaj przyłącza
Podłączenie na śrubę
Opis
Odporne na niedozwolone manipulacje wg ISO 13850/EN 418
Kolor
Grzybka
czerwona
116C061
Podstawa przycisku
żółty
Znamionowe napięcie pracy LED
24 V AC/DC
Stopień ochrony
IP66, IP69
Podłączanie do SmartWire-DT
nie
Wyposażenie w styki
R = Styki rozwierne
1 R
Wskazówka
= Pewność działania dzięki wymuszonemu otwarciu zgodnie z IEC/EN 60947-5-1
Droga elementu obsługowego i siła uruchamiająca wg DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Droga wymuszonego otwarcia [mm]
4.8
maksymalna droga [mm]
5.7
Siła minimalna dla wymuszonego otwarcia [N]
15
Diagram łączenia
116S072
Wskazówki
Maks. wyposażenie: 4 x M22-(C)K01, …10 lub 2 x M22-(C)K02, …20, …11

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947
VDE 0660
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
> 0.1 x 106
Maksymalna częstotliwość zadziałań [cykle łączenia/godz.]
≦ 600
Siła uruchamiająca
≦ 50 N E t
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Stopień ochrony
IP66, IP69
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +70 °C
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrymałość udarowa mechaniczna
50
Czas udaru 11 ms
półsinusoidalny
zgodnie z IEC 60068-2-27 g
dopuszczenia do użytkowania na morzu
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179
Styki
Warunkowy prąd zwarcia [Iq]
1 kA

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
6 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0.11 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
na życzenie
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Wyłącznik awaryjny kompletny (EC002034)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / EMERGENCY-STOP pushbutton, complete device (ecl@ss10.0.1-27-37-12-44 [ACN986011])
Sposób odblokowania
Przez wyciągnięcie
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
0
Stopień ochrony (IP)
IP66
Sposób montażu
Do wbudowania
Z podświetleniem
Nie
Średnica otworu
22.5 mm
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie śrubowe
Średnica grzybka
38 mm

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13