Leveringsprogramma

Assortiment
RMQ-Titan
Basisfunctie
NOOD-STOP-/NOOD-UIT-drukknoppen
Inbouwdiameter [⌀]
22.5 mm
Los apparaat/complete apparatuur
Complete apparatuur
Bouwvorm
Paddenstoelvorm
diameter [⌀]
38 mm
Verlichting
Onverlicht
codering
000Z425
Trekontgrendeling
Aansluittype
Schroefaansluiting
Beschrijving
Niet manipuleerbaar conform ISO 13850, EN 418
kleur
Paddestoelknop
rood
116C061
Paddestoelknop sokkel
geel
Nom. bedrijfsspanning LED
24 V AC/DC
beschermingsgraad
IP66, IP69
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
Contacten
V = verbreekcontact
1 V
Aanwijzingen
= Veiligheidsfunctie, via dwangmatig openen conform IEC/EN 60947-5-1
Weg van de bediening en bedieningskracht conform DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Dwangmatige openingsafstand [mm]
4.8
Maximale weg [mm]
5.7
Minimale kracht voor dwangmatig openend [N E T]
15
Schakelsymbool
116S072
Aanwijzingen
Max. Uitrusting: 4 x M22-(C)K01, …10 of 2 x M22-(C)K02, …20, …11

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947
VDE 0660
levensduur, mechanisch [schakelingen]
> 0.1 x 106
bedieningsfrequentie [schakelingen/h]
≦ 600
Bedieningskracht
≦ 50 N
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
beschermingsgraad
IP66, IP69
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C
inbouwpositie
willekeurig
Schokbestendigheid
50
Schokduur 11 ms
Halfsinus
conform IEC 60068-2-27 g
Scheepvaarttoelating
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179
Stroombanen
Voorwaardelijke kortsluitstroom [Iq]
1 kA

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
6 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.11 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Op aanvraag
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Noodstop compleet (EC002034)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / EMERGENCY-STOP pushbutton, complete device (ecl@ss10.0.1-27-37-12-44 [ACN986011])
Type ontgrendeling
Trek-ontgrendeling
Aantal contacten als verbreekcontact
1
Aantal contacten als maakcontact
0
Beschermingsgraad (IP)
IP66
Montagewijze
Inbouw
Met verlichting
Nee
Gatdiameter
22.5 Millimeter
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
Schroefaansluiting
Diameter kap
38 Millimeter

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13