Leveringsprogram

Sortiment
RMQ-Titan
Grunnfunksjon
NØDSTOPP/NØDUTLØSER-knapper
Innbyggingsdiameter [⌀]
22.5 mm
Frittstående/komplett enhet
Komplett enhet
Byggeform
Mushroom-shaped
Diameter [⌀]
38 mm
Belysning
uten belysning
Godkjenningsmerker
000Z425
Trekkopplåsing
Tilkoblingstype
skrutilkobling
Beskrivelse
inngrepssikker etter ISO 13850/EN 418
Farge
Sopphatt
rød
116C061
Tastesokkel
gul
Måledriftsspenning LED
24 V AC/DC
Kapslingsklasse
IP66, IP69
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
Kontaktblokk-konfigurasjon
Å = åpner
1 Å
Anvisning
= Sikkerhetsfunksjon, ved hjelp av positiv åpning etter IEC/EN 60947-5-1
Vei for betjeningsdelen og betjeningsstyrken iht. DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Tvangsåpningsvei [mm]
4.8
maksimal vei [mm]
5.7
Minimumskraft for positiv åpning [N]
15
Koblingssymboler
116S072
Frontdimensjoner
35
Merknader
Maks. antall kontakter: fire M22- (C) K01, ... 10 eller to M22- (C) K02, ... 20, ... 11

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947
VDE 0660
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
> 0.1 x 106
Aktiveringsfrekvens [Bryteroperasjoner/h]
≦ 600
Aktiveringskraft
≦ 50 N
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Kapslingsklasse
IP66, IP69
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C
Monteringsposisjon
etter ønske
Motstand mot mekanisk støt
50
Støtvarighet 11 ms
Halvsinus
i samsvar med IEC 60068-2-27 g
Skipstillatelser
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179
Strømbaner
Betinget kortslutningsstrøm [Iq]
1 kA

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
6 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.11 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Startapparater (EG000017) / Nødstoppbryter, komplett (EC002034)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / EMERGENCY-STOP pushbutton, complete device (ecl@ss10.0.1-27-37-12-44 [ACN986011])
Forriglingsmetode
Trekkopplåsing
Antall NC-kontakter
1
Antall NO-kontakter
0
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Monteringsmetode
Innbygning
Med belysning
Nei
Hulldiameter
22.5 Millimeter
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets
Skrukobling
Kappens diameter
38 Millimeter

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13