Programma di fornitura

Assortimento
RMQ-Titan
Funzione di base
Pulsanti di arresto d'emergenza
Diametro foro di montaggio [⌀]
22.5 mm
Apparecchio singolo/apparecchio completo
apparecchio completo
Forma costruttiva
A fungo
Diametro [⌀]
38 mm
illuminazione
non illuminato
Marchio di controllo
000Z425
Sblocco trazione
Tipo di collegamento
collegamento a vite
Descrizione
sicuro contro le manomissioni ISO 13850/EN 418
Colore
Attuatore a fungo
Rossa
116C061
Zoccolo pulsanti
gialla
Tensione nominale di impiego LED
24 V AC/DC
Grado di protezione
IP66, IP69
Collegamento a SmartWire-DT
no
Equipaggiamento contatti
NC = norm. chiuso
1 contatto NC
Nota
= Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1
Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Percorso apertura positiva [mm]
4.8
Corsa massima [mm]
5.7
Forza minima per apertura positiva [NET]
15
Simbolo circuitale
116S072
Note
Equipaggiamento max: 4 x M22-(C)K01, …10 o 2 x M22-(C)K02, …20, …11

Dati tecnici

Generalità
Conformità alle norme
IEC/EN 60947
VDE 0660
Durata meccanica [Manovre]
>0.1 x 106
Frequenza di manovra [man/h]
≦ 600
Forza di azionamento
≦ 50 NET
Idoneità ai climi
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Grado di protezione
IP66, IP69
Temperatura ambientea giorno
-25 - +70 °C
Posizione di montaggio
facoltativa
Resistenza agli urti
50
Durata dell'urto 11 ms
semionda
secondo IEC 60068-2-27 g
Omologazioni navali
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179
Contatti relè
Corrente di cortocircuito [Iq]
1 kA

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
6 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
0.11 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
0 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-25 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+70 °C
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
su richiesta
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / tasto ARRESTO DI EMERGENZA, dispositivo completo (EC002034)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Unitó Di Comando E Segnalazione / EMERGENCY-STOP pushbutton, complete device (ecl@ss10.0.1-27-37-12-44 [ACN986011])
tipo di sblocco
sblocco a trazione
numero di contatti di riposo
1
numero di contatti di chiusura
0
grado di protezione (IP)
IP66
tipo di montaggio
incasso
con illuminazione
no
diametro del foro
22.5 mm
tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario
raccordo a vite
diametro della calotta
38 mm

Approvazioni

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13