Программа поставок

Ассортимент
RMQ-Titan
Основная функция
Сдвоенные кнопки
Отдельное устройство/законченное устройство
законченное устройство
конструктивное исполнение
Клавиши и выступающие световые индикаторы
без фиксации
Способ подключения
Винтовое соединение
Описание
Белая линза
светодиод
85 - 264 B перем. тока
Кнопочная панель
Кнопочная панель
зеленый, красный
Кнопочная панель
116C260
с маркировкой
Класс защиты
IP66
рамка
Рамка Titan
Подключение к SmartWire-DT
нет
Назначение контактов
Разм. = размыкающий контакт
1 разм.
Замык. = замыкающий контакт
1 замык
Указание
= защитная функция посредством принудительного размыкания согласно IEC/EN 60947-5-1.
Ход органа управления и приводное усилие согл. DIN EN 60947-5-1, гл. 5.4.1
Принудительное размыкание [мм]
4.8
Макс. ход [мм]
5.7
Минимальное усилие для принудительного размыкания [N]
15
графические условные обозначения
116S103
размеры передней панели
29,7 x 54,7

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947
VDE 0660
Механический срок службы [Переключения]
> 1 x 106
частота приведения в действие [Переключения/ч]
≦ 1800
Сила нажатия
≦ 5 N
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Класс защиты
IP66
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +70 °C
установочное положение
любая
Удароустойчивость
30
Длительность ударного воздействия 11 мс
Полусинус
согл. IEC 60068-2-27 g
Классификации перевозки
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179
Контакты
Условный ток короткого замыкания [Iq]
1 кА

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
6 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0.11 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
1 W
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
По запросу
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Push button, complete (EC001028)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Push-button actuator, complete unit (ecl@ss10.0.1-27-37-12-28 [AKF046014])
Number of command positions
2
Type of button
Flat
Colour button
Red/green
Construction type lens
Round
Hole diameter
22 mm
Width opening
0 mm
Height opening
0 mm
Suitable for illumination
Yes
Switching function latching
No
Spring-return
Yes
Supply voltage lamp
230 V
Number of contacts as normally open contact
1
Number of contacts as normally closed contact
1
Number of contacts as change-over contact
0
Type of electric connection
Screw connection
With front ring
Yes
Material front ring
Plastic
Colour front ring
Chrome
Degree of protection (IP)
IP66
Degree of protection (NEMA)
4X

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Размеры

116X121
116X107