216509 M22-DDL-GR-X1/X0/K11/230-W
Doppeldrucktaste, RMQ-Titan, Tasten und Leuchtmelder vorstehend, tastend, 1 Ö, 1 S, Vorsatzlinse weiß, LED-Element, 85 - 264 V AC, grün, rot, beschriftet, Frontring Titan
Alternate Catalog No.
M22-DDLGR-X1X0K11QWQ
Doppeldrucktaste, RMQ-Titan, Komplettgerät, Bauform: Tasten und Leuchtmelder vorstehend, tastend, Anschlussart: Schraubanschluss, Beschreibung: Vorsatzlinse weiß, LED-Element, 85 - 264 V AC, Tastenplatte: grün, rot, Tastenplatte beschriftet, Schutzart: IP66, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Zwangsöffnungsweg: mm 4.8, maximaler Weg: mm 5.7, Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 15, Frontabmessung: 29,7 x 54,7, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660
Lieferprogramm
Sortiment
RMQ-Titan
Grundfunktion
Doppeldrucktasten
Einbaudurchmesser [⌀]
22.5 mm
Einzelgerät/Komplettgerät
Komplettgerät
Bauform
Tasten und Leuchtmelder vorstehend
tastend
Anschlussart
Schraubanschluss
Beschreibung
Vorsatzlinse weiß
LED-Element
85 - 264 V AC
LED-Element
85 - 264 V AC
Tastenplatte
Tastenplatte
grün, rot
beschriftet
Schutzart
IP66
Frontring
Frontring Titan
Anbindung an SmartWire-DT
nein
Kontaktbestückung
Ö = Öffner
1 Ö 

S = Schließer
1 S
Hinweis

Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Zwangsöffnungsweg [mm]
4.8
maximaler Weg [mm]
5.7
Mindestkraft für Zwangsöffnung [N]
15
Technische Daten
Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947
VDE 0660
VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
> 1 x 106
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]
≦ 1800
Betätigungskraft
≦ 5 N
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Schutzart
IP66
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +70 °C
Einbaulage
Nach Bedarf
Schockfestigkeit
30
Schockdauer 11 ms
Halbsinus
gemäß IEC 60068-2-27 g
Schockdauer 11 ms
Halbsinus
gemäß IEC 60068-2-27 g
Schiffszulassungen
DNV
GL
LR
GL
LR
Strombahnen
Bedingter Kurzschlussstrom [Iq]
1 kA
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
6 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0.11 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
1 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
Technische Daten nach ETIM 8.0
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Drucktaster, Komplettgerät (EC001028)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Drucktaster, Komplettgerät (ecl@ss10.0.1-27-37-12-28 [AKF046014])
Anzahl der Befehlsstellen
2
Bauform des Knopfes
flach
Farbe des Knopfes
rot/grün
Bauform der Linse
rund
Lochdurchmesser
22.5 mm
Breite der Öffnung
0 mm
Höhe der Öffnung
0 mm
Geeignet für Beleuchtung
ja
Schaltfunktion verrastend
nein
Tastend
ja
Versorgungsspannung der Lampe
230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer
1
Anzahl der Kontakte als Öffner
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Mit Frontring
ja
Werkstoff des Frontrings
Kunststoff
Farbe Frontring
Chrom
Schutzart (IP)
IP66
Schutzart (NEMA)
4X, 13
-
(Web)
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center