Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Základní funkce příslušenství
Držák štítku
OFF ON
Kompletní
Šířka
30 mm
Výška
50 mm
Konstrukční typ
kulatá
Barva
černé
Číslo RAL
RAL 9005
Popis
OFF ON
Stupeň krytí
IP66
Připojení na SmartWire-DT
ne

Technická data

Všeobecně
Stupeň krytí
IP66
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +70 °C

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
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
na vyžádání
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
Nevztahuje se.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Text plate holder for command devices (EC001032)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Sign carrier for command devices (ecl@ss13-27-37-12-29 [AKF047019])
Width
30 mm
Height
50 mm
Hole diameter
22 mm
Width opening
0 mm
Height opening
0 mm
Colour
Black
Shape
Rectangular

aprobace,

North America Certification
UL/CSA certification not required