Программа поставок
Ассортимент
Дополнительное оснащение
Основная функция дополнительного оснащения
карман для документов
в сборе
Пуск
Пуск
ширина
30 мм
Высота
50 мм
конструктивное исполнение
круглый
Цвет
черный
Значение RAL
RAL 9005
Маркировка
START
Класс защиты
IP66
Подключение к SmartWire-DT
нет
Технические характеристики
Общая информация
Класс защиты
IP66
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +70 °C
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+70 °C
Проверка конструкции IEC/EN 61439
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
По запросу
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
Неприемлемо.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Text plate holder for control circuit devices (EC001032)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Sign carrier for command devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-29 [AKF047014])
Width
30 mm
Height
50 mm
Hole diameter
22.5 mm
Width opening
0 mm
Height opening
0 mm
Colour
Black
Shape
Rectangular
Апробации
North America Certification
UL/CSA certification not required
-
Instruction Leafletformer AWA1160-1745, IL04716001E(PDF, 09/2020, Language independent)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center