Leveringsprogram
Sortiment
Tilleggsutstyr
basisfunksjon tilbehør
Etikettholder
komplett
Bredde
30 mm
Høyde
50 mm
Byggeform
Round
Farge
svart
RAL-verdi
RAL 9005
Inskripsjon
- 0 I
Kapslingsklasse
IP66
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
Tekniske data
Generelt
Kapslingsklasse
IP66
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Ikke relevant.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Skiltholder for betjeningsmateriell (EC001032)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Sign carrier for command devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-29 [AKF047014])
Bredde
30
Høyde
50
Hulldiameter
22
Åpningens bredde
0
Åpningens høyde
0
Farge
Svart
Form
Rektangulær
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
(Web)
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center