Delivery program
Assortiment
Toebehoren
Basisfunctie toebehoren
NOOD-UIT-schilden
Form
50 x 50 mm
Belettering
viertalig
Taal
de, en, fr, it
kleur
geel
RAL-waarde
RAL 1004
beschermingsgraad
IP66
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
aanwijzingen
Belettering zwart
Technical data
Algemeen
beschermingsgraad
IP66
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C
Scheepvaarttoelating
DNV
GL
LR
GL
LR
Design verification as per IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Op aanvraag
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
Nvt
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Tekstschild voor drukknop/signaallamp (EC000624)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Aanduidingsplaat voor commandoapparaten (ecl@ss10.0.1-27-37-12-25 [AKF043014])
Betekenis van de opdruk
Overig
Taal van de opdruk
Meerdere
Opdruk ISO symbolen
Geen
Kleur
Geel
Vorm
Vierkant
Breedte
50 mm
Hoogte
1 mm
Buitendiameter
0 mm
Approvals
North America Certification
UL/CSA certification not required
-
(Web)
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center