Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
basisfunksjon tilbehør
NØDSTOPP-skilt
Form
50 x 50 mm
Inskripsjon
firespråklig
Språk
de, en, fr, it
Farge
gul
116C064
RAL-verdi
RAL 1004
Kapslingsklasse
IP66
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
Merknader

Bokstaver, svarte

Tekniske data

Generelt
Kapslingsklasse
IP66
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C
Skipstillatelser
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Ikke relevant.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Tekstplate for betjeningsenheter (EC000624)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Identification plate for command devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-25 [AKF043014])
Meaning of the imprint
Andre
Language of the imprint
Forskjellige
Påtrykk av ISO-symbol
Uten
Farge
Gul
Form
Kvadratisk
Bredde
50
Høyde
1
Ytre diameter
0

Godkjenninger

North America Certification
UL/CSA certification not required

Dimensjoner

116X091