Delivery program

Assortiment
Toebehoren
Basisfunctie toebehoren
Inlegplaatjes
Breedte
27 mm
Hoogte
18 mm
Belettering
Aluminiumkleur, zonder belettering
Materiaal
ABS met Alu-folie
Aansluiting op SmartWire-DT
nee

Technical data

Algemeen
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Op aanvraag
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
Nvt
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Tekstschild voor drukknop/signaallamp (EC000624)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Aanduidingsplaat voor commandoapparaten (ecl@ss13-27-37-12-25 [AKF043019])
Letterlijke opdruk
Geen
Taal van de opdruk
Overig
Opdruk ISO symbolen
Geen
Kleur
Zilver
Vorm
Rechthoekig
Breedte
27 mm
Hoogte
18 mm
Buitendiameter
0 mm

Approvals

North America Certification
UL/CSA certification not required