Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
basisfunksjon tilbehør
etiketter
Bredde
27 mm
Høyde
18 mm
Inskripsjon
Aluminium-farget, uten inskripsjon
Material
ABS med varmpregingsfolie i aluminium
Tilkobling til SmartWire-DT
nei

Tekniske data

Generelt
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Ikke relevant.
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
Startapparater (EG000017) / Tekstplate for betjeningsenheter (EC000624)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Identification plate for command devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-25 [AKF043014])
Avtrykk
Uten påskrift
Påtrykk av ISO-symbol
Uten påskrift
Farge
Sølv
Form
Rektangulær
Bredde
27 Millimeter
Høyde
18 Millimeter
Ytre diameter
0 Millimeter

Godkjenninger

North America Certification
UL/CSA certification not required

Dimensjoner

18 x 27 mm